A mágnesesmező-érzékelők különböző módokon integrálhatók a gyárakba. Különböző érzékelőváltozatok alapkivitelben rögzített kábelekkel, csatlakozókkal vagy csatlakozódugókkal kaphatók.
Az ilyen típusú érzékelő rögzített kábellel rendelkezik, amely előre összeszerelhető. A rögzített kábellel rendelkező érzékelők megfizethető megoldást kínálnak, mivel nem igényelnek külön egyvégű anya kábelkészletet, így a csatlakozási pontok száma a lehető legkevesebb.
Az ilyen típusú mágnesesmező-érzékelő nem rendelkezik speciális jelöléssel a típuskódban.
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a gyakori mágnesesmező-érzékelőkről az elektromos kialakítás, az érzékelő típusa, a kapcsolási példák és a tipikus adatok tekintetében.
Egyenfeszültség, 10 V – 60 V | |
---|---|
Érzékelő típusa |
|
Kapcsolási rajz az EN 60947-5-2 szabvány szerint | Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező Példa: Alaphelyzetben nyitott érintkező Z/Z0 |
Jellemző adatok |
|
Megjegyzés: Ez a táblázat az elektronikus kimeneti szakaszokkal rendelkező érzékelőkre vonatkozik. A Reed kapcsolók mágneses működtetésű mechanikus érintkezők. Csak két csatlakozójuk van, és szándékosan nem szerepelnek a felsorolásban.
Alapsorozat: 10 V – 30 V, 100 mA Standard sorozat, 10 V – 60 V, 200 mA | |
---|---|
Érzékelő típusa |
|
Kapcsolási rajz az EN 60947-5-2 szabvány szerint | Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező Példa: Alaphelyzetben nyitott E/E0 |
Alapvető kapcsolási rajz | ![]() |
![]() | |
Jellemző adatok |
|
Érzékelő típusa |
|
Kapcsolási rajz az EN 60947-5-2 szabvány szerint | Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező Példa: Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező és alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező, A2 |
Jellemző adatok |
|
Egyenfeszültség, 8 V DC | |
---|---|
Érzékelő típusa |
|
Kapcsolási rajz az EN 60947-5-2 szabvány szerint | Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező vagy alaphelyzetben nyitott (NO) érintkező Példa: Alaphelyzetben zárt (NC) érintkező, N/N0 vagy SN |
Jellemző adatok |
|
Az alábbi rész a mágnesesmező-érzékelők érintkezőkiosztását és az erek színének áttekintését tartalmazza.
Az érintkezőkiosztás számai a csatlakozódugók érintkezőinek számozását jelölik. Ez nem vonatkozik az AC és a 3 érintkezős, 8 mm-es dugókkal rendelkező közelítésérzékelőkre.
A védőszigetelés nélküli kapcsolókhoz az 50 V AC és 120 V DC feletti feszültségek esetén védőérintkező szükséges.
3 DC csatlakozás – ügyeljen a polaritásra | ||
---|---|---|
Funkció | Alaphelyzetben nyitott érintkező (NO) | |
Csatlakozás/vezeték színei | + | - | kimenet barna (BN) | kék (BU) | fekete (BK) | |
Érintkezőkiosztás | 1 | 3 | 4 | |
V1 csatlakozódugasz | ![]() | ![]() |
V3 csatlakozódugasz | ![]() | ![]() |