A külső anyag kulcsfontosságú tényező az érzékelő kiválasztásakor, mivel alkalmasnak kell lennie az alkalmazás környezeti körülményeihez. Csak ily módon biztosíthatók a berendezések és a gyártóüzem megbízható működése. A Pepperl+Fuchs a következő anyagokat használja az érzékelők és a kapcsolódó csatlakozási technológia gyártásához.
Egyes kocka alakú mágneses mező érzékelők (NAMUR vagy Reed-érintkező) stabil, helyoptimalizált alumínium házzal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy ezek az érzékelők könnyűek, de mégis stabilak és robusztusak, és a mágneses mező érzékelését nem zavarja a fémház. Ideális az ajtóra, kapura vagy liftek közelébe történő felszereléshez.
A rozsdamentes acél házzal rendelkező érzékelők különösen alkalmasak agresszív környezeti körülmények közötti használatra. Ez a fajta acél rozsdamentes, ami azt jelenti, hogy az ilyen házakat ideális korrózióállóság jellemzi. Ezért mostoha ipari környezetben is használhatók. Ha az alacsony ötvözetű rozsdamentes acél (1,4305, a „GS” típuskódban) nem megfelelő a speciális alkalmazásokhoz, a Pepperl+Fuchs magasabb ötvözetű rozsdamentes acél házú érzékelőket is kínál (1,4404, „GH” típuskód).
A Pepperl+Fuchs kétféle érzékelőfelülettel rendelkező érzékelőt kínál: műanyagból készült érzékelőfelülettel rendelkező érzékelőket (pl. MB60-*) és teljes fém kivitelű vagy fémfelülettel rendelkező érzékelőket (pl. MMB60-*).
Jellemző felhasználási területek: olyan alkalmazások, amelyekben fokozott korrózió elleni védelemre van szükség, például kültéri alkalmazások. A rozsdamentes acél házak akkor is használhatók, ha az érzékelő agresszív közeggel érintkezik, vagy ha nagynyomású tisztítószerekkel való gyakori tisztítási ciklusokra van szükség.
A félkristályos, üvegszállal megerősített polibutilén tereftalát (PBT) olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek vonzó lehetőséget jelentenek az érzékelő házának anyagával kapcsolatban. A PBT geometriailag pontos, kopásálló, hőálló és hidegálló. A PBT házak ellenállnak a szénhidrogéneknek (pl. triklór-etilén), savaknak (pl. 28%-os kénsav), a tengervíznek és a +70 °C-ra melegített víznek.
Jellemző felhasználási területek: szabványos alkalmazások ipari környezetben, különleges követelmények nélkül.
A fenol-formaldehid gyantából készült házzal rendelkező mágneses mező érzékelők nagy hőállóságot és felületi szilárdságot biztosítanak. Az anyag ezen kívül kimondottan költséghatékony.
A poliamidok nagy szilárdságú, torziós merevséggel és ütésállósággal rendelkező anyagok. Az ilyen anyagból készült érzékelőházak ellenállnak a hígított lúgoknak, alifás és aromás szénhidrogéneknek, benzinek, alkoholoknak, észtereknek, ketonoknak, zsíroknak és olajoknak. A poliamidok azonban érzékenyek az erős savakra.
Jellemző felhasználási területek: szabványos alkalmazások ipari környezetben, különleges követelmények nélkül.
A polikarbonát házzal rendelkező érzékelők masszívak és strapabíróak, mivel a polikarbonát nagy szilárdságot, ütésállóságot, torziós merevséget, tartósságot és az elektromos feszültséggel szembeni optimális szigetelést biztosít.
A polikarbonát megfelel a DIN 4102 szabvány szerinti B2 tűzosztály követelményeinek.
PVC Köpeny anyaga: polivinil-klorid (PVC) Magszigetelés: polivinil-klorid (PVC) | |
Jellemzők:
| Korlátozások:
|
PUR Köpeny anyaga: poliuretán (PUR) Mag szigetelése: polipropilén (PP) | |
Jellemzők:
| Korlátozások:
|
PVDF Köpeny anyaga: Polivinilidén-fluorid (PVDF) Belső szigetelés: polivinilidén-fluorid (PVDF) | |
Jellemzők:
| Korlátozások:
|