Ipari érzékeléstechika
+36 88 545 902
+36 88 560 472
Leválasztók, jelátalakítók
+36 88 545 902
+36 88 560 472

Házkialakítások


A mágneses mező érzékelők különböző kivitelben kaphatók, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások és beszerelési helyzetek követelményeinek. A hengeres és a kocka kialakítás a legelterjedtebb.


Hengeres érzékelők


A hengeres érzékelők érzékelési felülete az elülső oldalon, axiális irányban található. Ezek az érzékelők 8 és 18 mm közötti átmérővel kaphatók.

Példa egy tipikus alkalmazásra: A hengeres érzékelőket általában olyan helyeken használják, ahol egyszerű felszerelés szükséges, pl. ahol egy furaton keresztüli rögzítés szükséges. A hengeres érzékelők könnyedén eltolhatók tengelyirányba, így könnyen beállíthatók és adaptálhatók az alkalmazáshoz.


Kocka érzékelők


Kocka alakú kivitelben a mágneses mező érzékelők Reed-kapcsolóként, NAMUR érzékelőként és Hall érzékelőként kaphatók a mágneses biztonsági érzékelőrendszerben történő használatra.

Példa egy tipikus alkalmazásra: A nagy működési távolság, a robusztusság és a telepítési lehetőségek miatt ezeket az érzékelőket gyakran használják az ajtók megállásának érzékelésére. Ezeket az érzékelőket az olyan ipari környezetekben is használják, ahol nagy működési távolságok szükségesek.


e-hírek

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és értesüljön rendszeresen az automatizálás világából érkező újdonságokról és érdekes információkról.

Feliratkozás
amplify – A Pepperl+Fuchs magazin

Fedezze fel online magazinunkat! Izgalmas sikersztorik, alkalmazástechnikai beszámolók, interjúk és regionális hírek várnak Önre.

Mágnesesmező-érzékelők

Tekintse meg a Pepperl+Fuchs mágnesesmező-érzékelőinek választékát.