I pressacavi sono una parte essenziale dell'ampia gamma di dispositivi di protezione contro le esplosioni offerti da Pepperl+Fuchs. Dalle morsettiere e unità di elaborazione ai pannelli di controllo e distribuzione più complessi, i vari tipi di pressacavi sono componenti di base per adattare un singolo dispositivo o una soluzione avanzata a un'applicazione specifica. Sono disponibili pressacavi in materiali assortiti, numerosi formati e vari tipi di protezione contro le esplosioni per tipi di cavi diversi.
I pressacavi metallici di tipo CG.NA possono essere utilizzati in ambienti esterni o interni in aree pericolose Zona 1, Zona 2, Zona 21 e Zona 22. Sono progettati per l'uso con cavi non armati con isolamento in elastomero e plastica, allo scopo di fornire una combinazione di sigillo ermetico ambientale e ignifugo sul rivestimento esterno del cavo.
I pressacavi metallici di tipo CG.EM possono essere utilizzati in ambienti esterni o interni in aree pericolose Zona 1, Zona 2, Zona 21 e Zona 22. Sono progettati per l'uso con cavi schermati in cui la schermatura sarà collegata all'anello di schermatura interno del pressacavo per fornire la protezione EMC necessaria.
I pressacavi metallici di tipo CG.AR possono essere utilizzati in ambienti esterni o interni in aree pericolose Zona 1, Zona 2, Zona 21 e Zona 22. Sono progettati per l'uso con cavi armati,per fornire una combinazione di sigillo ermetico ambientale e ignifugo sul rivestimento interno ed esterno del cavo.
I pressacavi metallici di tipo CG.CO possono essere utilizzati in ambienti esterni o interni in aree pericolose Zona 1, Zona 2, Zona 21 e Zona 22. Sono progettati per l'uso con cavi non armati protetti in canaline metalliche flessibili.
I pressacavi in plastica CG.P sono progettati con il tipo di protezione Ex e in conformità a IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7 per l'uso in aree pericolose Zona 1, Zona 2, Zona 21 e Zona 22con cavi non armati. Sono realizzati in uno speciale poliammide resistente e offrono una varietà di ambiti di bloccaggio e lunghezze della filettatura. Sono disponibili varianti con contrassegni blu per l'identificazione dei circuiti Ex i.
I pressacavi a barriera metallici di tipo CG.BN evitano che le esplosioni fuoriescano dalla custodia ignifuga e possono essere utilizzati in ambienti esterni o interni in aree pericolose Zona 1, Zona 2, Zona 21 e Zona 22. Sono progettati per l'uso con cavi non armati. La dotazione include un sigillante epossidico di lunga durata.
I pressacavi a barriera metallici di tipo CG.BA evitano che le esplosioni fuoriescano dalla custodia ignifuga e possono essere utilizzati in ambienti esterni o interni in aree pericolose Zona 1, Zona 2, Zona 21 e Zona 22. Sono progettati per l'uso con cavi armati e sono dotati di barriere protette internamente per un'installazione facile e veloce. La dotazione include un sigillante epossidico di lunga durata.