Reparación de fallos/Preguntas frecuentes


En esta sección se explican las preguntas frecuentes sobre el uso de sensores capacitivos.


¿Por qué debería utilizar unsensor capacitivo? ¿No me basta con un interruptor límite para mi aplicación?

Los sensores capacitivos ofrecen muchas ventajas con respecto a los interruptores mecánicos tradicionales.

Comparación del sensor capacitivo con el interruptor límite mecánico

ComparaciónSensor capacitivoInterruptor (límite) mecánico
Funcionamiento:  
Procesamiento rápido de señalLas señales de salida eléctricas se pueden someter a un procesamiento adicional directamente en circuitos electrónicos.Emite una señal mecánica, que se transmite eléctrica, hidráulica, neumática o mecánicamente según sea necesario.
Detección sin contactoFuncionamiento sin entrar en contacto con los objetos que se van a medir.El funcionamiento solo es posible con contacto mecánico: los objetos que se van a medir se pueden manipular u obstruir.
Detección rápidaDetección rápida y, por tanto, tiempos de respuesta y conmutación cortos, es decir, se pueden realizar altas frecuencias de conmutación.La secuencia mecánica toma tiempo y establece límites estrictos en la frecuencia de conmutación máxima.
Trabajo sin mantenimientoNo hay contactos móviles que se puedan contaminar o desgastar.Los contactos mecánicos se pueden contaminar y desgastar con el tiempo. Las resistencias de transición en el contacto pueden cambiar de forma impredecible.
Generación de señal fiableLa salida electrónica evita el rebote de contacto.Se puede producir un rebote de contacto en la salida de señal.  Como resultado, un contacto mecánico puede suministrar varios impulsos de conmutación en cada evento de conmutación.
Bajo consumo de energíaTambién se pueden generar corrientes de conmutación muy pequeñas.La resistencia de contacto y la posible oxidación de la superficie de contacto hacen que sea necesaria una corriente mínima determinada.
Configuración:  
Fácil integración en una aplicación
No es necesario calcular la curva de arranque.Se deben calcular el ángulo de arranque y la trayectoria de arranque. En función de la dirección de accionamiento, se necesitan distintas versiones mecánicas de la palanca del interruptor.
Vida útil:  
Funcionamiento sin desgaste
La resistencia al desgaste significa que los puntos de conmutación se mantienen estables con el tiempo.
 
Por tanto, el número de ciclos de conmutación no afecta la vida útil del sensor.
Las piezas móviles mecánicas del interruptor están sujetas a desgaste y provocan errores de conmutación.
 
Esto significa que la velocidad de conmutación limita la vida útil del interruptor.
Posibles aplicaciones:  
Aplicaciones con poco espacioSe puede utilizar en diseños compactos.Existen límites estructurales para la implementación de diseños compactos.
Diseños estándar o
diseños especiales según sea necesario
Un diseño disponible para su uso en distintas aplicaciones que requieren movimientos diferentes.
 
Hay varios diseños de sensores disponibles. 
Las distintas aplicaciones requieren diseños completamente diferentes o varios elementos de detección (rodillos, vástagos, palancas, etc.).

 


No se detecta el objetivo, ¿qué estoy haciendo mal?

Compruebe todos los ajustes, características y distancias relacionados con el sensor y el objetivo. En especial… 

Características de sensores

  • Distancia operativa: La distancia operativa se encuentra en los datos técnicos y en el marcado del producto.
  • Función de elemento de conmutación: Compruebe si está respetando la función de elemento de conmutación especificada: ¿NPN o PNP? ¿Contacto NC o SIN contacto?
  • Tensión eléctrica: La tensión debe estar entre 10 V… 30 V.

Objetivo

  • Material: El sensor solo detecta materiales distintos (metales ferrosos, metales no ferrosos, vidrio, madera, plástico, aceite, agua y soluciones acuosas). Tenga en cuenta el factor de reducción.
  • Tamaño: La distancia operativa se refiere al tamaño del objetivo estándar.
  • Relación sensor-objetivo: ¿Se mueve el objetivo más allá del sensor y a qué velocidad? → Tenga en cuenta la curva de respuesta: No se debe superar la frecuencia de conmutación.

¿Por qué conmuta el sensor demasiado temprano?

Compruebe el sensor y las condiciones ambientales para detectar posibles interferencias.
En especial…

Características de sensores

  • Función de elemento de conmutación: Compruebe si está respetando la función de elemento de conmutación especificada: ¿NPN o PNP? ¿Contacto NC o SIN contacto?
  • Condiciones de instalación: ¿Está el sensor montado enrasado o no enrasado de acuerdo con las especificaciones en los datos técnicos? ¿Se han implementado correctamente las condiciones de instalación especificadas? 
  • La instalación enrasada produce una preamortiguación del sensor y un aumento de la distancia operativa. Es importante evitar la instalación enrasada. Puede provocar un comportamiento impredecible del sensor. En algunos casos, también se puede producir la detección lateral.

Influencias electromagnéticas

  • ¿Se ve afectado el campo electromagnético del sensor por otros campos electromagnéticos? ¿O por un segundo sensor instalado demasiado cerca?

Influencias ambientales

  • Interferencia de otros materiales cerca de la superficie de detección: Compruebe si hay algún otro material cerca.
  • Contaminación: Compruebe si el sensor está contaminado. Si es necesario, límpielo con un paño y un agente no abrasivo.

¿Es el sensor seleccionado químicamente resistente a un agente de limpieza, refrigerante o lubricante en particular?

Lamentablemente, no podemos responder a esta pregunta Motivo…

Porque la composición de agentes de limpieza, refrigerantes y lubricantes, es decir, su fórmula, solo la conoce el fabricante de cada producto. Los aceites lubricantes suelen contener aditivos que, incluso en pequeñas cantidades, pueden cambiar el comportamiento químico del aceite lubricante. Incluso si el material de la carcasa del sensor especificado en los datos técnicos promete ser resistente al aceite, los aditivos pueden hacer que el lubricante sea agresivo en su conjunto.

Por tanto, es importante hacer pruebas para comprobar la compatibilidad química. Tenga en cuenta que el fabricante de un agente de limpieza, refrigerante o lubricante puede cambiar su fórmula sin previo aviso. Esto puede provocar que una combinación de materiales que haya funcionado durante un largo período de tiempo deje de funcionar repentinamente.

¿Se deben sustituir los certificados CE existentes emitidos de conformidad con la Directiva 94/9/UE de la UE por nuevos certificados CE, que a su vez citan la Directiva 2014/34/UE de la UE?

La nueva Directiva 2014/34/UE de la UE proporciona información clara a este respecto en virtud del párrafo 2 del artículo 41 y establece que los certificados CE emitidos en virtud de la Directiva 94/9/UE de la UE siguen siendo válidos.

Cita 2014/34/UE
Artículo 41 Disposiciones transitorias

1) Los Estados miembros no impedirán la comercialización o puesta en servicio de productos regulados por la Directiva 94/9/CE que sean conformes con la misma y se hayan introducido en el mercado antes del 20 de abril de 2016. 

2) Los certificados expedidos en virtud de la Directiva 94/9/CE serán válidos en virtud de la presente Directiva.

¿Ofrece Pepperl+Fuchs sensores capacitivos según NEC 500?

Los sensores capacitivos conforme a NAMUR de Pepperl+Fuchs son adecuados para su uso en Clase I-III, División 1. Consulte la información en los planos de control, que se pueden descargar del sitio web de Pepperl+Fuchs.

Información de contexto…
NEC 500 es una combinación de la designación de la única norma legalmente vinculante para aparatos eléctricos en los EE. UU. (NEC) y un artículo (500) de la misma. La abreviatura «NEC» significa National Electrical Code (Código Eléctrico Nacional) y en los EE. UU. se considera ley como NFPA 70 (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego N.º 70). En el artículo 500 del presente Código se describen los lugares clasificados peligrosos según las Clases y Divisiones de los EE. UU. De forma similar a los lugares clasificados conforme a la Directiva 2014/34/UE en Europa, las plantas se dividen en distintos lugares (Clases y Divisiones), según la duración y frecuencia de la aparición de una atmósfera potencialmente explosiva peligrosa.

¿Cómo puedo reconocer el tipo de conexión del sensor?

Los distintos tipos de conexión se pueden identificar rápidamente consultando al código de tipo.

Tipo de conexiónIdentificación del sensor (véase Código de tipo)
Cable fijoSensor sin identificador de conexión se incluye al final de la designación de pedido.
ConectorUno de los siguientes identificadores de conector se introduce al final de la designación de pedido: «V1», «V3», «V5», «V13», «V16» y «V18».

 


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.