3-Wire Sensors

Sensores de 3 hilos para funcionamiento con tensión de corriente continua


Los sensores de 3 hilos suministran, tipo «PNP», o disipan, tipo «NPN», con conexiones independientes para la fuente de alimentación y para la salida. Estos sensores están protegidos contra sobrecarga, cortocircuitos y polaridad inversa. La corriente residual es insignificante. Para el tipo de sensor PNP, la carga se conecta entre la salida y 0 V. Para el tipo de sensor NPN, la carga se conecta entre la salida y +UB .


NPN PNP

Depending on the type of output-stage transistor used, sinking output stages are often referred to as NPN output stages. Sourcing end stages are referred to as PNP output stages.

Sensor Connection—Example 



Example of a 3-wire sensor in direct-current voltage operation

Special Type: Sensors with Digital Current Output

A special type of switching 3-wire sensor is the sensor with a digital current output. In its standard version, the 3-wire sensor represents the switch state by the voltage level at the switching output. The special type with digital current output sees the sensor represent the switch state by an applied current. The output thus acts as a current source. When not switched on, the switching output drives an applied current of approximately 5 mA through the connected load. When switched on, this current increases to approximately 10 mA.

A lower sensitivity to external electromagnetic interference is typical and considered a benefit of this output type. Another benefit is the diagnostic capability. Lead breakages and lead short circuits can be detected and evaluated.

The connection of a sensor with a digital current output is the same as for a sensor with PNP and normally-open output. The load is between the output connection and the ground potential. 

Sensor Connection—Example


Ejemplo de un sensor de 3 hilos en funcionamiento con tensión de corriente continua con salida de corriente digital

Tipo especial: Sensores con salida push-pull

Los sensores con salida push-pull combinan las características de una salida PNP y una salida NPN. Estos sensores corresponden al tipo de sensor E (3 hilos), en el que la salida de conmutación está equipada con un transistor PNP y NPN. Esto permite conectar la carga entre el cable de salida y +UB o -UB

Pepperl+Fuchs utiliza sensores con salida push-pull en las siguientes tecnologías:

  • Sensores fotoeléctricos
  • Sensores ultrasónicos
  • Encoders incrementales
  • Sensores de posicionamiento inductivo (PMI)

Ejemplo de conexión del sensor


Ejemplo de un sensor de 3 hilos en funcionamiento con tensión de corriente continua con salida push-pull

Versiones de sensores de 3 hilos

Estos sensores suelen incluir los siguientes marcados en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs:

–E 

–EI = tipo especial con salida de corriente digital

–EP = sensores con salida push-pull

Los sensores de tipo –E están disponibles en las siguientes funciones de elemento de conmutación:

  • NPN, normalmente abierta (E0, anteriormente E)
  • NPN, normalmente cerrada (E1)
  • PNP, normalmente abierta (E2)
  • PNP, normalmente cerrada (E3)
  • NPN, normalmente abierta/normalmente cerrada, conmutable (E4)
  • PNP, normalmente abierta/normalmente cerrada, conmutable (E5)
  • PNP, normalmente abierta, 2 canales (E8)
  • PNP/NPN, salida push-pull (EP)

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.