Ambient Conditions


Particularities of ambient conditions must be considered so that sensors can meet the requirements placed on them. For special ambient condition requirements, in most cases there are suitable sensor versions that can be used effectively.


Temperatura ambiente

La temperatura ambiente permitida es el rango de temperatura en el que un sensor inductivo funciona correctamente. Lo siguiente se aplica a los sensores estándar de Pepperl+Fuchs:

  • Temperatura ambiente: -25 °C… +70 °C o 248 K… 343 K
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °C… +85 °C o 233 K… 358 K

Para formas especiales:
-25 °C… +100 °C o 248 K… 373 K
-40 °C… +150 °C o 233 K… 423 K
0 °C… +200 °C o 273 K… 473 K
0 °C… +250 °C o 273 K… 523 K


Resistencia a impactos y resistencia a vibraciones

Los sensores capacitivos se someten a pruebas exhaustivas para sus requisitos de resistencia a impactos y resistencia a vibraciones. Las pruebas de resistencia a impactos se realizan conforme a la norma IEC 60068-2-27. Las pruebas de resistencia a vibraciones se realizan conforme a la norma IEC 60068-2-6.


Grados de protección

En función de los requisitos, los sensores capacitivos están protegidos conforme a los grados IP65, IP67 o IP68 (EN 60529). Las versiones con el grado de protección IP69K están disponibles para su uso en entornos industriales especialmente adversos.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.