Sensor Connection


Físicamente, los circuitos básicos de un sensor se pueden construir con dos, tres o cuatro hilos. Al conectar estos sensores, hay que tener en cuenta la información básica.


Información básica: Conexión de varios sensores por tipo de conexión

Los sensores capacitivos se pueden conectar en paralelo a otros interruptores mecánicos o electrónicos. Se debe respetar lo siguiente.

Conexión en paralelo de varios sensores

Sensores de 3 hilos

En principio, los sensores capacitivos en la tecnología de 3 hilos se pueden conectar en paralelo a interruptores mecánicos u otras salidas de sensor. Una excepción son los sensores con salida push-pull. Este tipo de sensor no se puede conectar en paralelo, ni a sensores ni a interruptores mecánicos.


Sensores de 2 hilos

Si se conectan varios sensores de 2 hilos en paralelo, la suma de todas las corrientes residuales circula a través de la carga y puede evitar que se desactive la carga. Esto limita el número máximo de sensores capacitivos conectados en paralelo en la tecnología de 2 hilos.

Cuando los sensores de 2 hilos están conectados en paralelo a interruptores mecánicos, la carga se puede desactivarse durante un breve período de tiempo. 

Conexión en serie de varios sensores

Sensores de 3 hilos

Debido al retardo previo a la disponibilidad de los sensores individuales, el tiempo de reacción aumenta cuando los sensores de 3 hilos se conectan en serie. Además, la tensión de alimentación de los sensores posteriores siempre es inferior debido a la caída de tensión en las etapas de salida del sensor cuando los sensores de 3 hilos se conectan en serie. No es fundamental la conexión en serie de un único sensor de 3 hilos a uno o más contactos mecánicos.

Nota

Por lo general, recomendamos que los sensores capacitivos no se conecten en serie. La interconexión de varios sensores a través de módulos lógicos es preferible a efectos de comportamiento predecible y funcionamiento fiable.

Additional Information


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.