Normative Requirements for Special Applications


Los sensores capacitivos se pueden diseñar para cumplir los requisitos previos para el uso en áreas especiales.


Plantas con requisitos de seguridad aumentada

Los explícitos requisitos de seguridad aumentada se pueden aplicar debido a determinados riesgos de seguridad típicos de la planta. Por ejemplo, puede que la legislación europea establezca el marco. Este es el caso de la Directiva 2014/34/UE. Los requisitos de seguridad también se pueden basar en requisitos específicos de cada país, como la Certificación Obligatoria de China (CCC), la Asociación Canadiense de Estándares (CSA) en Canadá y Underwriters Laboratories Inc. (UL) en EE. UU. Para que los productos se utilicen en determinados entornos, deben estar aprobados para dichas áreas de aplicación. Los sensores capacitivos pueden estar aprobados por CCC, CSA o UL.

Áreas peligrosas

Los sensores capacitivos se pueden utilizar en áreas peligrosas si cuentan con la aprobación ATEX o IECEx del siguiente tipo:

  • Nivel de protección de equipos Ga… Gc: sensores para áreas peligrosas de gas, Zona 0… 2;
  • Nivel de protección de equipos Da… Dc: sensores para áreas peligrosas de polvo, Zona 20… 22, o
  • Nivel de protección del equipo Ma o Mb para uso en minería (Grupo I según 2014/34/UE).

Los componentes se deben marcar en consecuencia.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.