Diseños de carcasas


Los sensores capacitivos están disponibles en varios diseños para adaptarse a diferentes propósitos previstos y situaciones de montaje distintas. Los diseños cilíndricos y cúbicos son típicos.


Sensores cilíndricos


 

La superficie de detección de los sensores cilíndricos está situada en la superficie frontal en la dirección axial. Estos sensores están disponibles con diámetros de 12 mm… 30 mm con rosca.

Ejemplo de una aplicación típica: los sensores cilíndricos normalmente se utilizan cuando se requiere un montaje sencillo, por ejemplo, cuando se requiere un montaje de un solo orificio a través de un orificio. Los sensores cilíndricos se pueden desplazar fácilmente en la dirección axial, lo que facilita el ajuste y la adaptación a la aplicación.


Sensores cúbicos


 

Los sensores cúbicos capacitivos típicos de Pepperl+Fuchs se conocen como sensores VariKont. Los sensores de este tipo (diseños de carcasa IC30 e IC40) tienen la disposición de orificios de montaje definida en la norma europea EN 60947. Esta disposición es la misma que para los interruptores límite mecánicos.

Ejemplo de una aplicación típica: Debido a la gran distancia operativa, la resistencia y las opciones de instalación, el VariKont se utiliza a menudo en atracciones de parques de atracciones. Sin embargo, incluso en entornos industriales, el VariKont se utiliza siempre que se requieran grandes distancias operativas. El cabezal de sensor móvil facilita mucho el montaje del sensor.


Encapsulados planos


 

Los encapsulados planos (FP) son sensores en forma de bloque con una gran superficie frontal (80 mm x 80 mm) y, por lo tanto, una gran distancia operativa. Constan de dos partes. La placa de montaje contiene el compartimento terminal. La parte superior contiene los pines del conector y el sensor, así como el sistema electrónico, que está encapsulado al vacío con resina de moldeo. La parte superior siempre está hecha de PBT y la placa de montaje de PBT o metal fundido. Los encapsulados planos tienen la disposición de orificios de montaje tal y como se define en la norma europea EN 60947 (diseño de carcasa ID80).

Ejemplo de una aplicación típica: Debido a las grandes distancias operativas, la resistencia y el concepto de montaje, el encapsulado plano se encuentra a menudo en atracciones de parques de atracciones. Sin embargo, el encapsulado plano se puede utilizar donde se requieran grandes distancias operativas, incluso en entornos industriales de gran tamaño.


Sensores de montaje en superficie


Los sensores de montaje en superficie son pequeños sensores capacitivos con opciones de fijación para su montaje en superficies. Los sensores se pueden atornillar a una superficie diseñada para este fin. En función del diseño, la superficie de detección está orientada hacia arriba o hacia delante. La carcasa suele ser de PBT.

Ejemplo de una aplicación típica: los sensores de montaje en superficie son multifuncionales. Sirven para la gran mayoría de aplicaciones.


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.