Los sensores de 4 hilos son sensores de proximidad de tipo «E» (~3 hilos). Sin embargo, estos sensores tienen una salida normalmente cerrada (NC) y una salida normalmente abierta (NA). El uso de estos sensores puede minimizar el número de variantes de sensor y, con ello, los costes de almacenamiento. Solo se debe tener un tipo de sensor en stock, ya que se puede utilizar para sustituir tanto los sensores de función NC como los sensores de función NA. Hasta la fecha, esta opción no se ha utilizado mucho en la práctica.
Con este tipo de sensor de 4 hilos, las señales de salida de las dos salidas de conmutación son siempre opuestas. Una salida está activa y la otra inactiva. Esto significa que ambas señales se pueden evaluar simultáneamente con fines de diagnóstico. Ambas señales de salida asumen el mismo estado en caso de rotura de cable, cortocircuito de cable o fallo de alimentación. Este estado indica inmediatamente un funcionamiento incorrecto. El uso de estos sensores aumenta la seguridad de la señal y la disponibilidad de la planta.
Los sensores de este tipo están marcados con –A en la designación de pedido de Pepperl+Fuchs.
Los sensores de este tipo están disponibles en las siguientes funciones de elemento de conmutación: