Een magneetveldsensor schakelt op een bepaalde afstand van een te detecteren materiaal. Deze afstand wordt de "schakelafstand" genoemd. De schakelafstand is de voornaamste karakteristiek van een benaderingssensor. De schakelafstand die kan worden bereikt door een magneetveldsensor hangt af van de grootte en de magnetische fluxdichtheid van de bedieningsmagneet. De referentiewaarde voor de bepaling van de schakelafstand (sn) is de permanente magneet DM60 als dempingselement.
De permanente magneet DM60 heeft een diameter van 31 mm, een hoogte van 15 mm en een magnetische fluxdichtheid (of remanentie) Br van 380 – 400 mT. Met behulp van deze permanente magneet realiseren talrijke magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs een schakelafstand van 60 mm.
Een polariteitsonafhankelijke responscurve wordt gecreëerd wanneer het oppervlak van de sensor zijwaarts wordt gekruist. De responscurve vertegenwoordigt het schakelbereik van de sensor.
Opmerking: Let op de oriëntatie van de permanente magneet.
Een tweepolige oriëntatie van de magneet leidt tot een responscurve met twee pieken - een "dubbel schakelpunt” - dat gewoonlijk onnodig is.
Eénpolige oriëntatie van de magneet creëert een centraal scanbereik met zijdelingse pieken.
Ten gevolge van deze pieken, moet een zekere minimumafstand tussen magneet en sensor worden bewaard om duidelijke en eenduidige schakeleigenschappen te garanderen.
Schakelafstand ("Nominale Schakelafstand") sn
De schakelafstand sn, of in overeenkomst met EN 60947-2-5 ook "nominale schakelafstand” genoemd, is een conventionele variabele voor het bepalen van de schakelafstand. Deze soort van schakelafstand houdt geen rekening met fabricagetoleranties of veranderingen veroorzaakt door externe invloeden zoals spanning of temperatuur.
Effectieve Schakelafstand sr
De effectieve schakelafstand sr is de schakelafstand van een enkele sensor, gemeten onder de volgende omstandigheden:
0,9 · sn ≤ sr ≤ 1,1 · sn
Nominale Schakelafstand sa
De nominale of gegarandeerde schakelafstand sa is de afstand van het scanvlak waarbinnen de activering van de sensor onder de gestelde voorwaarden verzekerd is:
0 < sa ≤ 0,81 · sn
Hysterese H
De hysterese H is de afstand tussen de schakelpunten wanneer de permanente magneet de sensor nadert en zich opnieuw verwijdert. De hysterese wordt bepaald ten opzichte van de effectieve schakelafstand, sr. Deze afstand wordt gemeten bij een omgevingstemperatuur van +23 °C ± 5 °C en bij nominale bedrijfsspanning.
H ≤ 0,2 · sr
De typische hysterese van Pepperl+Fuchs’ magneetveldsensoren bedraagt 5% - 10% van de effectieve schakelafstand, sr.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.