Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Sensoraansluiting


In de praktijk kunnen de basiscircuits van een sensor in principe worden samengesteld met twee, drie of vier draden. Bij de aansluiting van deze sensoren moeten echter wel enkele standaardkarakteristieken in aanmerking worden genomen.


Basisinformatie: Verbinding van Meerdere Sensoren volgens Uitgangstype

Magneetveldsensoren kunnen parallel met andere mechanische of elektronische schakelaars worden verbonden. Het onderstaande moet in acht worden genomen.

Parallelle Verbinding van Meerdere Sensoren

3-Draadssensoren

In principe kunnen magneetveldsensoren in 3-draadstechniek parallel aan mechanische schakelaars of andere sensoruitgangen worden aangesloten. Een uitzondering hierop zijn sensoren met push/pull-uitgang. Dit type sensor kan niet parallel worden aangesloten, noch op sensoren, noch op mechanische schakelaars.


Seriële Aansluiting van Meerdere Sensoren

3-Draadssensoren

Vanwege het tijdsinterval vóór de afzonderlijke sensoren beschikbaar zijn, zal de reactietijd toenemen wanneer 3-draadssensoren in serie worden aangesloten. Bovendien is de voedingsspanning van navolgende sensoren altijd lager als gevolg van de spanningsval aan de sensoruitgangen wanneer 3-draadssensoren serieel zijn geschakeld. De seriële schakeling van een enkele 3-draadssensor met één of meer mechanische contacten is niet kritiek.

Opmerking: Wij raden aan dat magneetveldsensoren niet serieel worden geschakeld. De onderlinge verbinding van meerdere sensoren via logische modules is verkieslijk qua voorspelbaar gedrag en betrouwbare werking.

Meer Informatie


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.