Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Toepassingsspecifieke Magneetveldsensoren


Dit deel behandelt de soorten magneetveldsensoren die Pepperl+Fuchs biedt voor verschillende toepassingen.


 Standaard SensorenNAMUR-SensorenReed-SchakelaarsHalfgeleidersensoren (Hall-effect Sensorsystemen)Magneetsensor voor Identificatie van Zuigerpositie
Modelnummer

MB60*,
MMB60*,
MB70*,
MB80*

MB50**-N-**, MMB70**-N-**

20FR*, 40FR*, 50FR* met magnetische signaalgevers;
4FR*, 6FR* magnetische signaalgevers geleverd door de klant

40FY* of 50FY* met magneten voor gebruik met:

  • Schakelversterker met veiligheidsfunctie FYQLA1-140R-3
  • Veiligheidsmonitor KE5D2-6H/2R-S

MB-F32* voor identificatie van zuigerpositie in pneumatische/hydraulische systemen

BouwvormenM8, M12F12, M12Kubisch, sommige modellen met montagegaten aan beide zijden in een hoekvormig opstellingKubischKubisch, maar afgerond aan één kant
Scanbereik

60 mm, 70 mm, 80 mm

35 mm, 70 mm61 mm, 19.8 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 11,4 mm
  • 2,5 mm met een offset van 0 mm
  • 1,3 mm met een offset van 3,5 mm
  • 0 mm met een offset van 4,0 mm
Gewoonlijk 50 mm
DempingsmagneetPermanente magneten DM25, DM60DM25, DM60Magnetische signaalgevers 21FR*, 41FR*, 41FR2*, 52FR1*, of magneten door de klant geleverd41FY* of 51FY*Neodymium-magneten worden berekend, gerangschikt en geleverd met software-ondersteuning naargelang de respectieve toepassing.
Uitgangstype3-draadssensor met PNP of NPN als “normaal open”NAMUR als “normaal open”Magnetisch geactiveerde, mechanische contactenAC of DC, PNP of NPN als “normaal open”4-draadssensor met aanvullende PNP als “normaal open” en “normaal gesloten”
Voedingsspanning

DC, spanningsval bij de aangesloten transistor

Werking bij de galvanische schakelversterkerSchakeling van AC en DC mogelijkDC en ACDC, spanningsval bij de aangesloten transistor
Schakelfrequentie/ Schakelcycli

Onbeperkt

OnbeperktBeperktOnbeperktOnbeperkt
AansluitingstypesM8- of M12-stekker of kabelStekker of kabelStekker of kabelStekker of kabelStekker of kabel
BehuizingsmateriaalVernikkeld messing, V4A roestvrij staalF12: geanodiseerd aluminium, cilindervormig: V4A roestvrij staalAISI 316 (1.4401) roestvrij staalPolyamide
SensoroppervlakPlastic, roestvrij staalPlastic, roestvrij staal;Aluminium, fenolhars, polycarbonaatAISI 316 (1.4401) roestvrij staalPolyamide
Normatieve Vereisten--Intrinsiekveilig--In combinatie met KE5D2-6H/2R-S: voldoet aan 2006/42/EC: apparaatcategorie 3 PL d--
Voordelen
  • Slijtvast
  • Hoge schakelfrequentie mogelijk
  • Hoge immuniteit
  • Hoog niveau van beveiliging tegen manipulaties door onbevoegden
  • Slijtvast
  • Hoge schakelfrequentie mogelijk
  • Hoge immuniteit
  • Hoog niveau van beveiliging tegen manipulaties door onbevoegden
  • Relatief hoge schakelfrequentie
  • Geen spanningsval bij schakelcontact
  • Hoge immuniteit
  • Hoog niveau van beveiliging tegen manipulaties door onbevoegden
  • Slijtvast
  • Hoge schakelfrequentie mogelijk
  • Hoge immuniteit
  • Hoog niveau van beveiliging tegen manipulaties door onbevoegden
  • Slijtvast
  • Hoge schakelfrequentie mogelijk
Nadelen
  • Te detecteren componenten moeten voorzien worden van magneten
  • De oriëntatie van de magneten moet in acht worden genomen
  • Te detecteren componenten moeten voorzien worden van magneten
  • De oriëntatie van de magneten moet in acht worden genomen
  • Beperkte schakelfrequentie
  • Mechanische slijtage
  • Te detecteren componenten moeten voorzien worden van magneten
  • Te detecteren componenten moeten voorzien worden van magneten
  • Te detecteren zuigers moeten voorzien worden van een geschikt magneetsysteem en magneten
  • De polariteit van alle magneten moet in acht worden genomen
ToepassingStandaard taken voor objectdetectie met gebruik van stroomvoedingDetectietaken in explosiegevaarlijke omgevingenEenvoudige detectietaken zonder stroomvoedingKan worden ingezet als veiligheidssensor ter voorkoming van lichamelijke verwondingenDetectie van de zuigerdetectie door de cilinderwand

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.