Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Omgevingsomstandigheden


Opdat sensoren aan alle gestelde eisen zouden kunnen voldoen, moeten bijzondere overwegingen inzake omgevingsomstandigheden in acht worden genomen.


Omgevingstemperatuur

De toegelaten omgevingstemperatuur is het temperatuurbereik waarbinnen een magneetveldsensor zijn functies naar behoren uitvoert. De volgende informatie is van toepassing op standaardsensoren van Pepperl+Fuchs:

  • Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +75 °C

Beschermingsklasse

Afhankelijk van de toepassingsvereisten, genieten magneetveldsensoren van een bescherming conform IP65, IP67 of IP68 (EN 60529). Versies met beschermingsklasse IP69K zijn beschikbaar voor gebruik in bijzonder zware industriële omgevingen.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.