Magneetveldsensoren zijn beschikbaar in verschillende behuizingsontwerpen om aan de eisen van verschillende toepassingen en montage-omstandigheden te voldoen. De meest traditionele ontwerpen zijn cilindrisch of kubisch van vorm.
Het scan- of detectievlak van cilindrische sensoren bevindt zich aan de voorkant, in de lengterichting van de as. Deze sensoren zijn beschikbaar met diameters van 8 tot 18 mm.
Voorbeeld van een typische toepassing: Cilindrische sensoren worden in het algemeen ingezet wanneer een eenvoudige montage, zoals bijv. ééngatsmontage door een boorgat, vereist is. Cilindrische sensoren kunnen makkelijk worden geoffset in de lengterichting van de as, waardoor ze eenvoudig verstelbaar en aan de toepassing aanpasbaar zijn.
In kubische vorm zijn de magneetveldsensoren beschikbaar als reed-schakelaars, NAMUR-sensoren of sensoren met Hall-effect voor het magnetisch veiligheidssysteem.
Voorbeeld van een typische toepassing: Vanwege zijn uitgebreid scanbereik, deugdelijkheid en installatiemogelijkheden worden deze sensoren vaak ingezet voor deuronderbreking. In industriële omgevingen wordt vaak beroep gedaan op deze sensoren wanneer uitgestrekte scanafstanden moeten worden overbrugd.