Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Normatieve Vereisten voor Speciale Toepassingen


Magneetveldsensoren kunnen worden ontworpen om aan de toepassingsvoorwaarden van speciale omgevingen te voldoen.


Installaties met Verhoogde Veiligheidsvereisten

Soms gelden wegens de veiligheidsrisico’s in bepaalde installaties strengere veiligheidsvereisten. In dergelijke situaties wordt het kader daarvan door de Europese wetgeving vastgesteld. Dit is het geval met Richtlijn 2014/34/EU. Veiligheidsvereisten kunnen ook gebaseerd zijn op specifieke eisen van afzonderlijke landen, zoals de China Compulsory Certification (CCC), Canadian Standards Association (CSA) in Canada, en Underwriters Laboratories Inc. (UL) in de VS. Om producten in bepaalde omgevingen te kunnen inzetten, moeten zij voor die toepassingsgebieden zijn goedgekeurd. Magneetveldsensoren kunnen over certificaten van CCC, CSA of UL beschikken.

Explosiegevaarlijke Omgevingen

Magneetveldsensoren mogen in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt als ze over een ATEX- of IECEx-certificaat van het volgende type beschikken:

  • Beveiligingsniveau Ga tot Gc: sensoren voor gas-Ex omgevingen, Zone 0 tot 2,
  • Beveiligingsniveau Da tot Dc: sensoren voor stof-Ex omgevingen, Zone 20 tot 22, of de componenten moeten navenant gemarkeerd zijn.

Safety Integrity Level (SIL) en Performance Level (PL)

Om de veiligheidsintegriteit in de veiligheidslus van een installatie te garanderen, kunnen veiligheidssensoren worden gecombineerd met prestatieniveau PL d conform ISO 13849-1 (functionele veiligheid).

Met de juiste planning en integratie in de veiligheidslus van de installatie is een functionele veiligheidsintegriteit tot SIL 2-niveau of prestatieniveau PL d mogelijk.

Dit geldt voor Pepperl+Fuchs’ sensoren van de 40FY*- en 50FY*-series met magneten voor gebruik met:

  • Veiligheidschakelversterker ("logic controller") FYQLA1-140R-3
  • Veiligheidsmonitor KE5D2-6H/2R-S

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.