Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Installatievoorwaarden


De installatievoorwaarden bieden informatie over de optimale installatie van de sensoren in de toepassing zonder hun specifieke functie (i.e. hun scanbereik) te beperken. Wegens de respectievelijke installatievoorwaarden moet altijd van een functioneel bereik worden uitgegaan. Er bestaat een verband tussen installatie en schakelafstand.


Cilindervormige Magneetsensoren

Cilindervormige magneetveldsensoren kunnen worden ingebouwd of opgebouwd in gelijk welke niet-magnetiseerbare materialen of metalen zonder dat dit de schakelafstand beïnvloedt.

Minimumafstand tussen Sensor en Magneet

De schakelafstand sn hangt af het gebruikte type van dempingsmagneet. Als de magneet over een éénpolige uitlijning (noord- of zuidpool van de magneet is naar de sensor gericht) beschikt, ontstaat er een centraal detectiebereik met zijdelingse pieken. Deze pieken staan ervoor in dat een bepaalde minimumafstand tussen sensor en magneet wordt bewaard voor eenduidige schakeldoeleinden.


Figuur: Scanbereik (1) met éénpolige oriëntatie van de magneet

Ingebouwde Sensormontage in een Niet-Magnetiseerbaar Materiaal

Sensor, Bestelreferentie

Schakelafstand [mm] bij Inbouwmontage

MB60-… /MMB60

5 … 60

MMB70-…

5 … 70

MB80-…

20 … 80

Opstellingsmogelijkheden voor de Dempingsmagneten



Figuur: Ingebouwde sensor met bijbehorende montageopties voor de dempingsmagneet

Opmerking betreffende de Opstellingsmogelijkheden voor de Dempingsmagneten

In principe laat deze opstellingscombinatie toe de dempingsmagneet vlak in een dragermateriaal te plaatsen of in opbouw te monteren. Het maakt niet uit of de noord- of zuidpool van de magneet in de richting van de sensor wijst. Belangrijke opmerkingen betreffende de montage:

  • Inbouwmontage: Als de dempingsmagneet in een magnetiseerbaar dragermateriaal wordt gemonteerd, wordt de schakelafstand (sn) aanzienlijk verkort tot maar liefst 60% ten gevolge van de magnetische kortsluiting in het dragermateriaal
  • Opbouwmontage: Als de dempingsmagneet op een magnetiseerbaar dragermateriaal wordt gemonteerd, kan de schakelafstand (sn) toenemen tot 1,1 –⁠ 1,2 keer de waarde.
  • Magneetuitlijning: Om correct te functioneren, moet de magneet van de magneetveldsensor zodanig georiënteerd zijn dat ofwel noordpool, ofwel zuidpool ervan naar de sensor is gericht. Als de magneet dwars uitgelijnd is ten opzichte van de sensor-as, kan dit dubbele schakelpunten veroorzaken.

Sensor in Opbouwmontage

Sensor, Bestelreferentie

Schakelafstand [mm] bij Opbouwmontage

MB60/MMB60

5 … 60

MB70

5 … 70

MB80

20 … 80

Opstellingsmogelijkheden voor de Dempingsmagneten



Figuur: Opgebouwde sensor met bijbehorende montageopties voor de dempingsmagneet

A: Speling om de storing op de scanafstand tot ≤ 5% te beperken bij montage in een magnetiseerbaar materiaal

Sensor, Bestelreferentie

Speling A

MB60/MMB60

10 mm

MB70

15 mm

MB80

20 mm


Opmerking betreffende de Opstellingsmogelijkheden voor de Dempingsmagneten

In principe laat deze opstellingscombinatie toe de dempingsmagneet vlak in een dragermateriaal te plaatsen of in opbouw te monteren. Het maakt niet uit of de noord- of zuidpool van de magneet in de richting van de sensor wijst. Belangrijke opmerkingen betreffende de montage:

  • Inbouwmontage: Als de dempingsmagneet in een magnetiseerbaar dragermateriaal wordt gemonteerd, wordt de schakelafstand (sn) aanzienlijk verkort tot maar liefst 60% ten gevolge van de magnetische kortsluiting in het dragermateriaal
  • Opbouwmontage: Als de dempingsmagneet op een magnetiseerbaar dragermateriaal wordt gemonteerd, kan de schakelafstand (sn) toenemen tot 1,1 –⁠ 1,2 keer de waarde.
  • Magneetuitlijning: Om correct te functioneren, moet de magneet van de magneetveldsensor zodanig georiënteerd zijn dat ofwel noordpool, ofwel zuidpool ervan naar de sensor is gericht. Als de magneet dwars uitgelijnd is ten opzichte van de sensor-as, kan dit dubbele schakelpunten veroorzaken.

Andere Magneetveldsensoren

Ook kubische sensoren moeten aan bepaalde installatievoorwaarden voldoen bij in- of opbouwmontage. Deze zijn eigen aan de productserie en zijn beschikbaar als installatierichtlijn in de technische gegevensfiche van de gekozen sensor.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.