Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Materiaaluitvoering


Het uitwendige materiaal speelt een fundamentele rol bij de keuze van een sensor aangezien het geschikt moet zijn voor de omgevingsomstandigheden van de specifieke toepassing. Dit is de enige manier waarop de betrouwbare werking van machineparken en bedrijfsinstallaties kan worden gegarandeerd. De onderstaande materialen worden door Pepperl+Fuchs gebruikt bij de vervaardiging van haar sensoren en bijhorende verbindingstechnieken.


Sensormaterialen

Aluminium Sensorbehuizing

Sommige kubische magneetveldsensoren (NAMUR-sensor of reed-schakelaar) beschikken over een solide, plaatsbesparende, aluminium behuizing. Hierdoor zijn zij heel licht, maar toch zeer solide en robuust. Bovendien worden bij de detectie van magneetvelden eventuele storingen, zoals die door een metalen behuizing zouden kunnen worden veroorzaakt, voorkomen. Ideaal voor montage nabij deuren, poorten of liften.

Roestvrijstalen Sensorbehuizingen in Meerdere Legeringen

Sensoren met een roestvrijstalen behuizing zijn uitermate geschikt voor gebruik in agressieve omgevingsomstandigheden. Dit soort staal is roestvast, wat betekent dat deze behuizingen een ideale bescherming bieden tegen roestvorming. Ze zijn dan ook ideaal voor zware industriële omgevingen. Als een laag-gelegeerd staal (1.4305 in de "GS"-codering) niet volstaat voor specifieke toepassingen, biedt Pepperl+Fuchs eveneens sensoren in hoger-gelegeerde, roestvrijstalen behuizingen (1.4404, typeaanduiding "GH").

Pepperl+Fuchs biedt sensoren met een sensorkop in twee uitvoeringen: sensoren met een kop vervaardigd uit plastic (bijv. MB60-*) en sensoren in een volledig metalen uitvoering met metalen scanvlak (bijv. MMB60-*).

Typische toepassingen: toepassingen die een hogere bescherming tegen roestvorming vereisen, zoals bijv. outdoortoepassingen. Roestvaste behuizingen kunnen echter ook worden ingezet wanneer sensoren in contact komen met agressieve stoffen en in toepassingen waar regelmatige schoonmaakcycli met hogedrukreinigers plaatsvinden.

Sensorbehuizing uit PBT

Halfkristallijn, glasvezelversterkt polybutyleentereftalaat (PBT) heeft diverse eigenschappen die het een aantrekkelijke optie maken als materiaal voor sensorbehuizingen. PBT is geometrisch nauwkeurig, slijtvast, alsook hitte- en koudebestendig. PBT-behuizingen zijn ook bestand tegen koolwaterstoffen (bijv. trichloorethyleen), zuren (bijv. 28% zwavelzuur), zeewater en water verhit tot +70 °C.

Typische toepassingen: standaardtoepassingen in industriële omgevingen zonder speciale vereisten.

Fenolhars (PF) 

Magneetveldsensoren met een behuizing vervaardigd uit fenolhars beschikken over een hoge temperatuursbestendigheid en oppervlaktesterkte. Het materiaal is bovendien zeer kostenefficiënt.

Sensorbehuizing uit Polyamide (PA)

Polyamiden zijn materialen met een hoge robuustheid, torsieweerstand en schokbestendigheid. Sensorbehuizingen vervaardigd uit dit materiaal bieden een uitstekende bescherming tegen verdunde logen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen, benzine, alcoholen, esters, ketonen, vetten en oliën. Polyamiden zijn echter gevoelig voor sterke zuren.

Typische toepassingen: standaardtoepassingen in industriële omgevingen zonder speciale vereisten.

Sensorbehuizing uit Polycarbonaat (PC)

Sensoren met een behuizing uit polycarbonaat zijn robuust en slijtvast omdat polycarbonaat niet enkel zeer sterk is, maar ook beschikt over een hoge schokbestendigheid, torsiestijfheid en een optimale isolatie tegen elektrische spanning biedt.
Polycarbonaat voldoet aan de vereisten van brandweerstandklasse B2 conform DIN 4102.


Gebruikte Materialen voor Kabels en Leidingen

Standaardmaterialen

PVC

Kabelmantel: polyvinylchloride (PVC)

Afscherming aders: polyvinylchloride (PVC)

Kenmerken:

  • Geschikt voor alle standaard vereisten 
  • Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding/goede kosten-batenverhouding
  • Eenvoudig en makkelijk te verwerken

Nadelen:

  • Beperkte oliebestendigheid
  • Niet-halogeenvrij (schadelijke en giftige rookgassen)
  • Verhoogde torsiestijfheid bij lage temperaturen

 

PUR

Kabelmantel: polyurethaan (PUR)

Afscherming aders: polypropyleen (PP)

Kenmerken:

  • Hoge mechanische treksterkte 
  • Hoge inkervings- en snijbestendigheid 
  • Slijtvast
  • Bestand tegen tal van chemische stoffen
  • Hoge weerstand tegen minerale oliën en brandstoffen
  • Hydrolyse- en microbebestendig (product op basis van polyether)
  • Halogeenvrij
  • In zwart met uitstekende uv-bestendigheid
  • Flexibel bij lage temperaturen

Nadelen:

  • Duurder dan PVC
  • Snijbestendigheid bemoeilijkt verdere verwerking
  • Meer kracht vereist bij mantelverwijdering dan bij PVC

 

PVDF

Kabelmantel: polyvinylideenfluoride (PVDF)

Kernisolatie: polyvinylideenfluoride (PVDF)

Kenmerken:

  • Hoge thermische weerstand 
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Geschikt voor alle standaard vereisten

Nadelen:

  • Niet halogeenvrij
  • Hoge materiaal- en verwerkingskost

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.