Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

2-Draadssensoren


2-draadssensoren hebben geen afzonderlijke aansluitingen voor het belastingsstroomcircuit en de voedingsspanning. 2-draadse NAMUR-sensoren moeten worden bediend met een geïsoleerde schakelversterker die voor dit doel is ontworpen. Magnetisch geactiveerde reed-schakelaars zijn elektromagnetische schakelaars en worden serieel met de aangesloten belasting geschakeld. Reed-schakelaars kunnen zonder enige beperking serieel of parallel worden aangesloten.


Tweedraadssensoren volgens de NAMUR-Standaard

Tweedraadssensoren volgens de NAMUR-standaard (NAMUR-sensoren) zijn vernoemd naar de Duitse belangenvereniging voor automatiseringstechniek binnen de procesindustrie ("Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie"). Deze zijn 2-draadssensoren in overeenstemming met EN 60947-5-6 (VDE 0660, deel 212) die een continue of niet-continue afstands-/stroomkarakteristiek hebben.


Zone 0: niet-aangedreven toestand
Rode zone tussen 0/I: ongeoorloofde zone van de schakelversterker
Zone I: aangedreven toestand
Zone ≤ 0.15 mA: kabelbreuk
Zone ≥ 6.5 mA: kortsluiting

Daarnaast biedt Pepperl+Fuchs ook NAMUR-sensoren met binaire schakelkarakteristieken. NAMUR-sensoren met deze uitgangskarakteristiek bevatten de vermelding "N0” (normaal gesloten) of “N1” (normaal open) in hun productcode.

Zone 0: niet-aangedreven toestand
Rode zone tussen 0/I: ongeoorloofde zone van de schakelversterker
Zone I: aangedreven toestand
Zone ≤ 0.15 mA: kabelbreuk
Zone ≥ 6.5 mA: kortsluiting


Sensoraansluiting—Voorbeeld


Voorbeeld van een tweedraadssensor volgens de NAMUR-standaard

Pepperl+Fuchs biedt verschillende schakelversterkers voor NAMUR-sensoren bestemd voor gebruik in standaard of explosiebeveiligingstoepassingen.

Opmerking: Bij explosiebeveiligingstoepassingen bevindt de bedrijfslocatie van de intrinsiekveilige NAMUR-sensor zich in de explosiegevaarlijke omgeving. De scheidingsschakelversterker moet buiten de explosiegevaarlijke omgeving worden geïnstalleerd.
Een sensorkabel met blauwe buitenmantel geeft duidelijk aan dat het NAMUR-circuit intrinsiekveilig is.

Bijvoorbeeld:

NAMUR-Sensorversies

NAMUR-sensoren worden in het derde blok van de Pepperl+Fuchs-codering als volgt aangeduid:

–N = continue afstands-/stroomkarakteristiek of

–N0 = niet-continue afstands-/stroomkarakteristiek

De sensoren zijn beschikbaar in de volgende schakelfuncties:

  • Normaal gesloten (N/N0)
  • Normaal open (1N/N1)
  • Normaal gesloten 2-kanaals (N4)

NAMUR-sensoren zijn in het algemeen verbonden met externe schakelversterkers die de stroomvariatie in een binair uitgangssignaal omzetten.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.