Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Aansluitmethodes


Magneetveldsensoren kunnen via op verschillende manieren elektrisch op systemen worden aangesloten. Verschillende sensorversies met vaste kabels met stekkers of met verbindingsstekkers zijn als standaard beschikbaar in verschillende ontwerpen.


Vaste Kabel met Verbindingsstekker

Dit soort sensor beschikt over een vaste kabel die vooraf kan worden samengesteld. Sensoren met een vaste kabel zijn vaak voordeligere versies omdat ze geen bijkomende kabel met connector aan één uiteinde nodig hebben, en het aantal aansluitpunten tot een minimum beperken.

Dit type van magneetveldsensor heeft geen speciale verwijzing in de productcode.

Elektrische Versies en Typische Schakelvoorbeelden

De onderstaande tabel geeft u een overzicht van standaard elektronische magneetveldsensoren, sensortype, schakelvoorbeelden en typische gegevens.


Gelijkstroomspanning 10 > 60 V
Sensortype
  • 2-draads
  • Z/Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Standaardtype
  • Met kortsluitingsbeveiliging
  • Bescherming tegen polariteitsomkering
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2

NC-contact en NO-contact

Bijvoorbeeld: NO-contact Z/Z0

Typische gegevens
  • Basismodellen 5 V/ 4 mA >  100 mA
  • Standaardserie 4 V/ 2 mA > 200 mA
  • Lekstroom 0,7 mA/ 0,5 mA 

 

Opmerking: Deze tabel heeft betrekking op sensoren met elektronische output. Reed-schakelaars zijn mechanische contacten met magnetische activering. Ze beschikken slechts over twee aansluitingen en zijn niet in deze tabel vermeld.


Basismodellen 10 V tot 30 V, 100 mA / Standaardserie 10 V tot 60 V, 200 mA
Sensortype
  • 3-draads
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • Met kortsluitingsbeveiliging
  • Bescherming tegen polariteitsomkering
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2

NC-contact en NO-contact

Bijvoorbeeld: NO-contact E/E0

Basisschakelschema
Typische gegevens
  • Spanningsval 2,5 V
  • Lekstroom 0,3 mA (meestal slechts enkele  µA)
  • Bedrijfsspanning, 0 mA tot 200 mA
  • Nullaststroom 20 mA

 

Sensortype
  • 4-draads
  • A, A2
  • Met kortsluitingsbeveiliging
  • Bescherming tegen polariteitsomkering
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2

NC-contact en NO-contact

Bijvoorbeeld: NC-contact en NO-contact A2

Typische gegevens
  • Spanningsval 2,5 V
  • Lekstroom 0,3 mA (meestal slechts enkele  µA)
  • Bedrijfsspanning, 0 mA tot 200 mA
  • Nullaststroom 20 mA

 

Gelijkstroomspanning, 8 VDC
Sensortype
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Bedradingsschema conform EN 60947-5-2

NC-contact of NO-contact

Bijvoorbeeld: NC-contact N/N0 of SN

Typische gegevens
  • Nominale spanning 8 V
  • Uitgangsstroom: 
    < 1 mA aangedreven

    > 3 mA niet-aangedreven

Sensortypes: Aderkleuren en Pinout Conform EN 60947-5-2 

Hieronder, een overzicht van de pinout en aderkleuren van magneetveldsensoren.

De pinout-nummers komen overeen met de nummers van de pinnen op de verbindingsstekkers. Dit geldt niet voor benaderingssensoren voor wisselstroom (AC) en voor die met M8-connectoren met drie pinnen.

Schakelaars zonder beschermende hebben een aardingsklem nodig voor spanningen hoger dan 50 VAC en 120 VDC. 

 

3 DC-verbindingen—Polariteit in acht nemen
FunctieNO-contact
Verbinding/aderkleuren+ | - | output | Bruin (BN) | Blauw (BU) | Zwart (BK) 
Pinout1 | 3 | 4 
V1 verbindingsstekker
V3 verbindingsstekker

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.