Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

3-Draadssensoren

3-Draadssensoren voor Gelijkstroomwerking


3-draadssensoren zijn ofwel ‘sourcing’ (type "PNP") of ‘sinking’ (type "NPN") met afzonderlijke verbindingen voor voeding en uitgang. Deze sensoren zijn beschermd tegen stroompieken, kortsluitingen en polariteitsomkering. De lekstroom is verwaarloosbaar. Voor sensortype PNP, wordt de belasting aangesloten tussen de uitgang en het aardpotentiaal (L-). Voor sensortype NPN, wordt de belasting aangesloten tussen de uitgang en L+.


NPNPNP

Afhankelijk van het gebruikte type van uitgangstransistor, worden afnemende uitgangsfasen (‘sinking’) vaak NPN-uitgangsfasen genoemd. Toenemende (‘sourcing’) eindfasen worden dikwijls PNP-uitgangsfasen genoemd.

Sensoraansluiting—Voorbeeld 



Voorbeeld van een 3-draadssensor in gelijkstroomwerking

3-Draadse Sensorversies

Deze sensoren worden gewoonlijk in het derde lid van de Pepperl+Fuchs-codering als volgt aangeduid:

–E

Sensoren van het type –E zijn beschikbaar in de volgende schakelfuncties:

  • NPN, normaal open (E0, vroeger E)
  • NPN, normaal gesloten (E1)
  • PNP, normaal open (E2)

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.