Reparación de fallos/Preguntas frecuentes


En esta sección se explican las preguntas frecuentes sobre el uso de sensores de campo magnético.


¿Por qué debería utilizar un sensor de campo magnético? ¿No me basta con un interruptor límite para mi aplicación?

Los sensores de campo magnético ofrecen muchas ventajas con respecto a los interruptores mecánicos tradicionales. En especial…

ComparaciónSensor de campo magnéticoInterruptor (límite) mecánico
Funcionamiento:  
Procesamiento rápido de señalLas señales de salida eléctricas se pueden someter a un procesamiento adicional directamente en circuitos electrónicos.Emite una señal mecánica, que se transmite por acción eléctrica, hidráulica, neumática o mecánica según sea necesario.
Detección sin contactoFuncionamiento sin entrar en contacto con los objetos que se van a medir.El funcionamiento solo es posible por contacto mecánico: los objetos que se van a medir se pueden manipular u obstruir.
Detección rápidaDetección rápida y, por tanto, tiempos de respuesta y conmutación cortos, es decir, se pueden realizar altas frecuencias de conmutación.La secuencia mecánica requiere tiempo y establece límites estrictos en la frecuencia de conmutación máxima.
Funcionamiento sin mantenimiento (excepto contactos magnéticos)No hay contactos móviles que se puedan contaminar ni desgastar.Los contactos mecánicos se pueden contaminar y desgastar con el tiempo. Las resistencias de transición en el contacto pueden cambiar de forma impredecible.
Generación de señal fiableLa salida electrónica evita el rebote de contacto.Se puede producir un rebote de contacto en la salida de señal. Como resultado, un contacto mecánico puede suministrar varios impulsos de conmutación por cada evento de conmutación.
Bajo consumo de energíaTambién se pueden generar corrientes de conmutación muy pequeñas.Por la resistencia de contacto y el riesgo de oxidación de la superficie de contacto, es necesaria una corriente mínima determinada.
Configuración:  
Fácil integración en una aplicación
No es necesario calcular la curva de arranque.Se deben calcular el ángulo y la trayectoria de arranque. En función de la dirección de accionamiento, se necesitan distintas versiones mecánicas de la palanca del interruptor.
Vida útil:  
Funcionamiento sin desgaste (excepto contactos magnéticos)
La resistencia al desgaste significa que los puntos de conmutación se mantienen estables con el tiempo.
 
Por tanto, el número de ciclos de conmutación no afecta a la vida útil del sensor.
Las piezas móviles mecánicas del interruptor están sujetas a desgaste y provocan errores de conmutación.
 
Esto significa que la velocidad de conmutación limita la vida útil del interruptor.
Posibles aplicaciones:  
Aplicaciones con poco espacioSe puede utilizar en diseños muy compactos.Existen límites estructurales para la implementación de diseños compactos.
Diseños estándar o
diseños especiales según sea necesario
Un diseño disponible para su uso en distintas aplicaciones que requieren movimientos diferentes.
 
Hay varios diseños de sensores disponibles. 
Las distintas aplicaciones requieren diseños completamente diferentes o varios elementos de detección (rodillos, vástagos, palancas, etc.).
ComparaciónSensor de campo magnéticoInterruptor (límite) mecánico
Funcionamiento:  
Procesamiento rápido de señalLas señales de salida eléctricas se pueden someter a un procesamiento adicional directamente en circuitos electrónicos.Emite una señal mecánica, que se transmite por acción eléctrica, hidráulica, neumática o mecánica según sea necesario.
Detección sin contactoFuncionamiento sin entrar en contacto con los objetos que se van a medir.El funcionamiento solo es posible por contacto mecánico: los objetos que se van a medir se pueden manipular u obstruir.
Detección rápidaDetección rápida y, por tanto, tiempos de respuesta y conmutación cortos, es decir, se pueden realizar altas frecuencias de conmutación.La secuencia mecánica requiere tiempo y establece límites estrictos en la frecuencia de conmutación máxima.
Funcionamiento sin mantenimiento (excepto contactos magnéticos)No hay contactos móviles que se puedan contaminar ni desgastar.Los contactos mecánicos se pueden contaminar y desgastar con el tiempo. Las resistencias de transición en el contacto pueden cambiar de forma impredecible.
Generación de señal fiableLa salida electrónica evita el rebote de contacto.Se puede producir un rebote de contacto en la salida de señal. Como resultado, un contacto mecánico puede suministrar varios impulsos de conmutación por cada evento de conmutación.
Bajo consumo de energíaTambién se pueden generar corrientes de conmutación muy pequeñas.Por la resistencia de contacto y el riesgo de oxidación de la superficie de contacto, es necesaria una corriente mínima determinada.
Configuración:  
Fácil integración en una aplicación
No es necesario calcular la curva de arranque.Se deben calcular el ángulo y la trayectoria de arranque. En función de la dirección de accionamiento, se necesitan distintas versiones mecánicas de la palanca del interruptor.
Vida útil:  
Funcionamiento sin desgaste (excepto contactos magnéticos)
La resistencia al desgaste significa que los puntos de conmutación se mantienen estables con el tiempo.
 
Por tanto, el número de ciclos de conmutación no afecta a la vida útil del sensor.
Las piezas móviles mecánicas del interruptor están sujetas a desgaste y provocan errores de conmutación.
 
Esto significa que la velocidad de conmutación limita la vida útil del interruptor.
Posibles aplicaciones:  
Aplicaciones con poco espacioSe puede utilizar en diseños muy compactos.Existen límites estructurales para la implementación de diseños compactos.
Diseños estándar o
diseños especiales según sea necesario
Un diseño disponible para su uso en distintas aplicaciones que requieren movimientos diferentes.
 
Hay varios diseños de sensores disponibles. 
Las distintas aplicaciones requieren diseños completamente diferentes o varios elementos de detección (rodillos, vástagos, palancas, etc.).

 


No se detecta el imán de accionamiento, ¿qué estoy haciendo mal?

Compruebe todos los ajustes, las características y las distancias en relación al sensor y el actuador. En especial… 

Características de sensores

  • Distancia operativa: La distancia operativa se encuentra en los datos técnicos y en el marcado del producto.
  • Función de elemento de conmutación: Compruebe si está respetando la función de elemento de conmutación especificada: ¿NPN o PNP? ¿Contacto NC o contacto NA?
  • Tensión eléctrica (si procede): La tensión de alimentación debe ajustarse a los rangos especificados; consulte Datos técnicos.

Imán de accionamiento

  • Material portador del imán de accionamiento: El material portador conductor magnético puede influir en la distancia operativa del sensor. 
  • Tamaño: ¿La distancia operativa se corresponde con el imán de accionamiento correcto?
  • Relación sensor-imán de accionamiento: ¿Se mueve el imán de accionamiento más allá del sensor y a qué velocidad? → Tenga en cuenta la curva de respuesta: No se debe superar la frecuencia de conmutación. ¿Está el imán orientado hacia el sensor o está en transversal al eje del sensor?

¿Por qué conmuta el sensor demasiado pronto?

Compruebe el sensor y las condiciones ambientales para detectar posibles interferencias.
En especial…

  • Función de elemento de conmutación: Compruebe si está respetando la función de elemento de conmutación especificada: ¿NPN o PNP? ¿Contacto NC o contacto NA?
  • Condiciones de instalación: ¿El montaje del sensor e imán está empotrado o no empotrado de acuerdo con las especificaciones de los datos técnicos? ¿Se han implementado correctamente las condiciones de instalación especificadas?
  • Interferencia de otros materiales cerca de la superficie de detección: Compruebe si hay algún otro material magnético cerca.

¿El sensor seleccionado ofrece resistencia química a un agente de limpieza, refrigerante o lubricante en particular?

Lamentablemente, no podemos responder a esta pregunta

Porque la composición de los agentes de limpieza, refrigerantes y lubricantes, es decir, su fórmula, solo la conoce el fabricante de cada producto. Los aceites lubricantes suelen contener aditivos que, incluso en pequeñas cantidades, pueden cambiar el comportamiento químico del aceite lubricante. Incluso si el material de la carcasa del sensor especificado en los datos técnicos promete ser resistente al aceite, los aditivos pueden ocasionar que el lubricante sea agresivo en su conjunto.

Por tanto, es importante hacer pruebas para comprobar la compatibilidad química. Tenga en cuenta que el fabricante de un agente de limpieza, refrigerante o lubricante puede cambiar su fórmula sin previo aviso. Esto puede provocar que una combinación de materiales que haya funcionado durante un largo período de tiempo deje de funcionar repentinamente.

¿Se deben sustituir los certificados CE existentes emitidos de conformidad con la Directiva 94/9/UE de la UE por nuevos certificados CE, que a su vez citan la Directiva 2014/34/UE de la UE?

La nueva Directiva 2014/34/UE de la UE proporciona información clara a este respecto en virtud del párrafo 2 del artículo 41 y establece que los certificados CE emitidos en virtud de la Directiva 94/9/UE de la UE siguen siendo válidos.

Cita 2014/34/UE
Artículo 41 Disposiciones transitorias

1) Los Estados miembros no impedirán la comercialización ni puesta en servicio de productos regulados por la Directiva 94/9/CE que sean conformes con la misma y se hayan introducido en el mercado antes del 20 de abril de 2016. 

2) Los certificados expedidos en virtud de la Directiva 94/9/CE serán válidos en virtud de la presente Directiva.

 

¿Cómo puedo reconocer el tipo de conexión del sensor?

Los distintos tipos de conexión se pueden identificar rápidamente consultando el código de tipo.

Tipo de conexiónIdentificación del sensor (consulte Código de tipo)
Cable fijoSensor sin identificador de conexión al final de la designación de pedido.
ConectorUno de los siguientes identificadores de conector al final de la designación de pedido: "V1", "V3"
Tipo de conexiónIdentificación del sensor (consulte Código de tipo)
Cable fijoSensor sin identificador de conexión al final de la designación de pedido.
ConectorUno de los siguientes identificadores de conector al final de la designación de pedido: "V1", "V3"

 


e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores de campo magnético

Eche un vistazo a la gama de sensores de campo magnético de Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.