Métodos de conexión


Los sensores de campo magnético se pueden integrar en las plantas de distintas formas. De serie, hay disponible varias versiones de sensor con cables fijos con conectores macho o con conectores macho en diversos diseños.


Cable fijo con conector

Este tipo de sensor dispone de un cable fijo que puede montarse en fábrica. Los sensores con cable fijo son versiones asequibles, ya que no requieren un juego de cables hembra con una terminación adicional y mantienen al mínimo el número de puntos de conexión.

Este tipo de sensor de campo magnético no tiene una marca especial en el código de tipo.

Versiones eléctricas y ejemplos de conmutación típicos

En la siguiente tabla se muestra una descripción general de los sensores de campo magnético comunes con respecto al diseño eléctrico, el tipo de sensor, los ejemplos de conmutación y los datos típicos.


Tensión de corriente continua 10 V … 60 V
Tipo de sensor
  • 2 hilos
  • Z/Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Tipo estándar
  • Resistente a cortocircuitos
  • Protección contra polaridad inversa
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2

Contacto NC y contacto NA

Ejemplo: Contacto NA Z/Z0

Datos típicos
  • Serie básica 5 V/ 4 mA ... 100 mA
  • Serie estándar 4 V/ 2 mA ... 200 mA
  • Corriente residual 0,7 mA/ 0,5 mA 

 

Nota: Esta tabla se aplica a los sensores con etapas de salida electrónicas. Los interruptores REED son contactos mecánicos con accionamiento magnético. Solo tienen dos conexiones y no se incluyen aquí de forma intencionada.


Serie básica 10 V … 30 V, 100 mA
Serie estándar 10 V … 60 V, 200 mA
Tipo de sensor
  • 3 hilos
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • Resistente a cortocircuitos
  • Protección contra polaridad inversa
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2

Contacto NC y contacto NA

Ejemplo: Contacto NA E/E0

Diagrama del circuito básico
Datos típicos
  • Caída de tensión 2,5 V
  • Corriente residual 0,3 mA (normalmente solo unos pocos µA)
  • Corriente de funcionamiento, 0 mA… 200 mA
  • Corriente sin carga 20 mA

 

Tipo de sensor
  • 4 hilos
  • A, A2
  • Resistente a cortocircuitos
  • Protección contra polaridad inversa
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2

Contacto NC y contacto NA

Ejemplo: Contacto NC y contacto NA A2

Datos típicos
  • Caída de tensión 2,5 V
  • Corriente residual 0,3 mA (normalmente solo unos pocos µA)
  • Corriente de funcionamiento, 0 mA… 200 mA
  • Corriente sin carga 20 mA

 

Tensión de corriente continua, 8 V CC
Tipo de sensor
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Diagrama de cableado conforme a EN 60947-5-2

Contacto NC o contacto NA

Ejemplo: Contacto NC N/N0 o SN

Datos típicos
  • Tensión nominal 8 V
  • Corriente de salida: 
    <1 mA accionada

    >3 mA no accionada

Tipos de sensores: Colores de núcleos y asignación de pines según EN 60947-5-2 

La siguiente sección ofrece una descripción general de los colores de núcleos y la asignación de pines de los sensores de campo magnético.

Los números de asignación de pines corresponden a la numeración de los pines en los conectores macho. Esto no se aplica a los sensores de proximidad para CA y aquellos conectores macho con tres pines de 8 mm.

Los interruptores sin aislamiento de protección requieren un terminal conductor protegido para tensiones superiores a 50 V CA y 120 V CC. 

 

3 conexiones de CC: respetar la polaridad
FunciónContacto NA
Colores de conexión/cables+ | - | salida
Marrón (BN) | Azul (BU) | Negro (BK) 
Asignación de pines1 | 3 | 4 
Conector macho V1
Conector macho V3

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores de campo magnético

Eche un vistazo a la gama de sensores de campo magnético de Pepperl+Fuchs.