Condiciones de instalación


Las condiciones de instalación proporcionan información sobre la instalación óptima de los sensores en la aplicación sin que se restrinjan en su función especificada (es decir, su distancia operativa). Debido a las condiciones de instalación determinadas, siempre se debe considerar una gama de funciones. Hay una conexión entre la distancia de instalación y la distancia operativa.


Sensores de campo magnético cilíndricos

Los sensores de campo magnético cilíndricos admiten montaje enrasado o no enrasado en todos los materiales y metales no magnéticos sin afectar a la distancia operativa.

Distancia mínima entre el sensor y el imán

La distancia operativa sn depende del tipo de imán de accionamiento utilizado. Si el imán tiene una alineación unipolar (el polo norte o el polo sur del imán apuntan hacia el sensor), se produce un rango de detección central del sensor con las cargas laterales. Estas cargas laterales son responsables de garantizar que se mantenga una cierta distancia mínima entre el sensor y el imán para que las características de conmutación sean claras.


Figura: Rango de detección (1) con orientación monopolar del imán

Instalación del sensor empotrado en material no magnético

Sensor, Designación de pedido

Distancia operativa [mm] con montaje enrasado

MB60-… /MMB60

5… 60

MMB70-…

5… 70

MB80-…

20… 80

Opciones de disposición para los imanes de accionamiento



Figura: Sensor de montaje enrasado con las opciones de montaje correspondientes del imán de accionamiento

Nota sobre las opciones de disposición para el imán de accionamiento

En principio, esta combinación de disposición permite insertar el imán de accionamiento al ras en un material portador o acoplarlo de forma que no quede enrasado. No importa si el polo norte o el polo sur del imán apuntan hacia el sensor. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

  • Montaje enrasado: Si el imán de accionamiento está instalado en un material portador magnético, la distancia operativa (sn) se reduce significativamente hasta un 60 % debido al cortocircuito magnético en el material portador.
  • Montaje no enrasado: Si el imán de accionamiento está montado sobre un material portador magnético, la distancia operativa (sn) puede multiplicar el valor por 1,1 –⁠ 1,2.
  • Alineación del imán: Para que el sensor de campo magnético funcione correctamente, el imán debe estar orientado de forma que el polo norte o el polo sur del imán apunten hacia el sensor. Si el imán está alineado transversalmente con el eje del sensor, puede producirse la salida de puntos de conmutación dobles.

Instalación del sensor no enrasado

Sensor, Designación de pedido

Distancia operativa [mm] con montaje no enrasado

MB60/MMB60

5… 60

MB70

5… 70

MB80

20… 80

Opciones de disposición para los imanes de accionamiento



Figura: Sensor de montaje no enrasado con las opciones de montaje correspondientes del imán de accionamiento

A: Espacio libre para mantener la interferencia en la distancia operativa a ≤ 5 % al instalarse en materiales magnéticos

Sensor, Designación de pedido

Espacio libre A

MB60/MMB60

10 mm

MB70

15 mm

MB80

20 mm


Nota sobre las opciones de disposición para el imán de accionamiento

En principio, esta combinación de disposición permite insertar el imán de accionamiento al ras en un material portador o acoplarlo de forma que no quede enrasado. No importa si el polo norte o el polo sur del imán apuntan hacia el sensor. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

  • Montaje enrasado: Si el imán de accionamiento está instalado en un material portador magnético, la distancia operativa (sn) se reduce significativamente hasta un 60 % debido al cortocircuito magnético en el material portador.
  • Montaje no enrasado: Si el imán de accionamiento está montado sobre un material portador magnético, la distancia operativa (sn) puede multiplicar el valor por 1,1 –⁠ 1,2.
  • Alineación del imán: Para que el sensor de campo magnético funcione correctamente, el imán debe estar orientado de forma que el polo norte o el polo sur del imán apunten hacia el sensor. Si el imán está alineado transversalmente con el eje del sensor, puede producirse la salida de puntos de conmutación dobles.

Otros sensores de campo magnético

Los sensores cúbicos también tienen condiciones de instalación para montaje enrasado y no enrasado. Las condiciones son específicas de la serie de productos y están disponibles como información de instalación en los datos técnicos para el sensor seleccionado.

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores de campo magnético

Eche un vistazo a la gama de sensores de campo magnético de Pepperl+Fuchs.