Requisitos normativos para aplicaciones especiales


Los sensores de campo magnético se pueden diseñar para cumplir requisitos previos para su uso en áreas especiales.


Plantas con requisitos de seguridad aumentada

Los explícitos requisitos de seguridad aumentada se pueden deber a determinados riesgos de seguridad típicos de la planta. La legislación europea establecerá el marco legal. Este es el caso de la Directiva 2014/34/UE. Los requisitos de seguridad también se pueden basar en requisitos específicos de cada país, como la Certificación Obligatoria de China (CCC), la Asociación Canadiense de Estándares (CSA) en Canadá y Underwriters Laboratories Inc. (UL) en EE. UU. Para que los productos se utilicen en determinados entornos, deben estar aprobados para estas áreas de aplicación. Los sensores de campo magnético pueden contar con la aprobación de CCC, CSA o UL.

Áreas peligrosas

Los sensores de campo magnético se pueden utilizar en áreas peligrosas si cuentan con la aprobación ATEX o IECEx del siguiente tipo:

  • Nivel de protección de equipos Ga… Gc: sensores para áreas peligrosas de gas, Zona 0… 2;
  • Nivel de protección de equipos Da… Dc: sensores para áreas peligrosas con polvo, Zona 20 … 22, o los componentes deben marcarse en consecuencia.

Integridad de seguridad y nivel de rendimiento

Para garantizar la integridad de la seguridad en el ciclo de seguridad de una planta, se pueden utilizar sensores de seguridad junto con el nivel de rendimiento (PL d) según ISO 13849-1 (funcionalmente seguro).

Con una planificación e integración adecuadas en el ciclo de seguridad de una planta, se puede alcanzar un nivel de integridad de seguridad máximo de SIL 3 o un nivel de rendimiento PL d.

Esto se aplica a los sensores de Pepperl+Fuchs de las series 40FY* y 50FY* con imanes para su uso con:

  • Amplificador de conmutación de seguridad ("controlador lógico") FYQLA1-140R-3
  • Monitor de seguridad KE5D2-6H/2R-S.

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores de campo magnético

Eche un vistazo a la gama de sensores de campo magnético de Pepperl+Fuchs.