Sensores de campo magnético específicos de la aplicación


En la siguiente sección se describen los sensores de campo magnético que Pepperl+Fuchs ofrece para diversas aplicaciones.


 Sensores estándaresSensores NAMURInterruptores REEDSensores de estado sólido (sistemas de sensores de efecto Hall)Sensor magnético para detección de posición del pistón
N.º de modelo

MB60*,
MMB60*,
MB70*,
MB80*

MB50**-N-**, MMB70**-N-**

20FR*, 40FR*, 50FR* con actuadores magnéticos;
los actuadores magnéticos 4FR*, 6FR* los proporciona el cliente

40FY* o 50FY* con imanes para su uso con:

  • Amplificador de conmutación de seguridad FYQLA1-140R-3
  • Monitor de seguridad KE5D2-6H/2R-S.

MB-F32* para detección de posición del pistón en sistemas neumáticos/hidráulicos

Diseño de carcasaM8, M12F12, M12Cúbico, algunos con agujeros de montaje en ambos lados en una disposición angularCúbicoCúbico, redondeado por un lado
Distancia operativa

60 mm, 70 mm, 80 mm

35 mm, 70 mm61 mm, 19,8 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 11,4 mm
  • 2,5 mm con un desplazamiento de 0 mm
  • 1,3 mm con un desplazamiento de 3,5 mm
  • 0 mm con un desplazamiento de 4,0 mm
Normalmente 50 mm
Imán de accionamientoImanes permanentes DM25, DM60DM25, DM60Actuadores magnéticos 21FR*, 41FR*, 41FR2*, 52FR1* o imanes suministrados por el cliente41FY* o 51FY*Los imanes de neodimio se calculan, disponen y proporcionan con compatibilidad de software según la situación de la aplicación.
Tipo de salidaSensor de 3 hilos con PNP o NPN con contacto normalmente abiertoNAMUR con contacto normalmente abiertoContactos mecánicos de acción magnéticaCA o CC, PNP o NPN con contacto normalmente abiertoSensor de 4 hilos con PNP complementario con contacto normalmente abierto y normalmente cerrado
Tensión de alimentación

CC, caída de tensión en el transistor conectado

Funcionamiento en el amplificador de conmutación aisladoConmutación de CA y CC posibleCC y CACC, caída de tensión en el transistor conectado
Frecuencia de conmutación/Ciclos de conmutación

Sin límite

Sin límiteLimitadaSin límiteSin límite
Tipos de conexiónConector macho o cable M8 o M12Conector macho o cableConector macho o cableConector macho o cableConector macho o cable
Material de la carcasaLatón chapado en níquel, acero inoxidable V4AF12: aluminio, anodizado, cilíndrico: Acero inoxidable V4AAcero inoxidable AISI 316 (1.4401)Poliamida
Superficie de detecciónMaterial plástico, acero inoxidableMaterial plástico, acero inoxidable;Aluminio, resina de formaldehído fenol, policarbonatoAcero inoxidable AISI 316 (1.4401)Poliamida
Requisitos normativos--Seguridad intrínseca--Si se usa con KE5D2-6H/2R-S: cumple con 2006/42/CE: categoría de equipo 3 PL d--
Ventajas
  • Sin desgaste
  • Alta frecuencias de conmutación posible
  • Alto nivel de inmunidad
  • Alto nivel de protección contra manipulaciones
  • Sin desgaste
  • Alta frecuencias de conmutación posible
  • Alto nivel de inmunidad
  • Alto nivel de protección contra manipulaciones
  • Frecuencia de conmutación relativamente alta
  • Sin caída de tensión en contacto conmutado
  • Alto nivel de inmunidad
  • Alto nivel de protección contra manipulaciones
  • Sin desgaste
  • Alta frecuencias de conmutación posible
  • Alto nivel de inmunidad
  • Alto nivel de protección contra manipulaciones
  • Sin desgaste
  • Alta frecuencias de conmutación posible
Limitaciones
  • Los componentes que se van a detectar deben estar equipados con imanes
  • Se debe observar la orientación de los imanes
  • Los componentes que se van a detectar deben estar equipados con imanes
  • Se debe observar la orientación de los imanes
  • Frecuencia de conmutación limitada
  • Desgaste mecánico
  • Los componentes que se van a detectar deben estar equipados con imanes
  • Los componentes que se van a detectar deben estar equipados con imanes
  • Los pistones que se van a detectar deben estar equipados con un sistema magnético e imanes adaptados
  • Se debe observar la polaridad de todos los imanes
AplicaciónTareas estándar para la detección de objetos mediante la alimentación de corrienteTareas de detección en áreas peligrosasTareas de detección sencillas sin alimentación de corrienteSe puede utilizar en el sistema como sensor de seguridad para proteger contra lesiones personalesDetección de la posición del pistón a través de la pared del cilindro

Sensores de campo magnético

Eche un vistazo a la gama de sensores de campo magnético de Pepperl+Fuchs.