Sensores de 2 hilos


Los sensores de 2 hilos no tienen conexiones separadas para el circuito de corriente de carga ni alimentación de tensión. Los sensores NAMUR de 2 hilos deben funcionar con un amplificador de conmutación aislado diseñado al efecto. Los interruptores REED de accionamiento magnético son interruptores electromecánicos y funcionan en serie con la carga conectada. Los interruptores REED se pueden conectar en serie o en paralelo sin restricciones.


Sensores de 2 hilos conformes a NAMUR

Los sensores de hilos conformes a NAMUR(sensores NAMUR) reciben el nombre de la Asociación de Usuarios de Tecnología de Automatización en Industrias de Procesos ("Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie"). Son sensores de dos hilos de acuerdo con EN 60947-5-6 (VDE 0660, parte 212) que tienen una característica de distancia/corriente continua o no continua.


Área 0: área no accionada
Área roja entre 0/I: área inadmisible del amplificador de conmutación
Área I: rango accionado
Área ≤0,15 mA: rotura de cable
Área ≥6,5 mA: cortocircuito

Además, Pepperl+Fuchs ofrece sensores NAMUR con características de conmutación binarias. Los sensores NAMUR con esta característica de salida están marcados con "N0" (característica Normalmente cerrado) o "N1" (característica Normalmente abierto) en el código de tipo.

Área 0: área no accionada
Área roja entre 0/I: área inadmisible del amplificador de conmutación
Área I: rango accionado
Área ≤0,15 mA: rotura de cable
Área ≥6,5 mA: cortocircuito


Ejemplo de conexión del sensor


Ejemplo de un sensor de 2 hilos conforme a NAMUR

Pepperl+Fuchs ofrece varios amplificadores de conmutación para sensores NAMUR destinados a aplicaciones de protección contra explosiones y aplicaciones estándares.

Nota: En aplicaciones de protección contra explosiones, la localización de trabajo del sensor NAMUR con seguridad intrínseca se encuentra en el área peligrosa. El amplificador de conmutación aislado se debe instalar fuera del área peligrosa.
Un cable de sensor con cubierta azul identifica visualmente el circuito NAMUR como seguridad intrínseca.

Ejemplo:

Versiones de sensores NAMUR

Los sensores NAMUR incluyen los siguientes marcados en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs:

–N = característica de distancia/corriente continua o

–N0 = característica de distancia/corriente no continua

Los sensores están disponibles en las siguientes funciones de elemento de conmutación:

  • Normalmente cerrado (N/N0)
  • Normalmente abierto (1N/N1)
  • Normalmente cerrado, 2 canales (N4)

Los sensores NAMUR suelen estar conectados a amplificadores de conmutación externos que convierten la variación de corriente en una señal de salida binaria.

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores de campo magnético

Eche un vistazo a la gama de sensores de campo magnético de Pepperl+Fuchs.