Sensores de 4 hilos

Sensores de 4 hilos para funcionamiento con tensión de corriente continua


Los sensores de 4 hilos son sensores de proximidad de tipo "E" (~3 hilos). Sin embargo, estos sensores tienen una salida normalmente cerrada (NC) y una salida normalmente abierta (NA). El uso de estos sensores puede minimizar el número de variantes de sensor y reducir así los costes de almacenamiento. Solo se debe tener un tipo de sensor en el almacén, ya que se puede utilizar para sustituir tanto los sensores de función NC como los sensores de función NA. Hasta la fecha, esta opción no se ha utilizado mucho en la práctica.


Ejemplo de diagnóstico de aplicación

Con este tipo de sensor de 4 hilos, las señales de salida de las dos salidas de conmutación son siempre opuestas. Una salida está activa y la otra inactiva. Esto significa que ambas señales se pueden evaluar simultáneamente con fines de diagnóstico. Ambas señales de salida asumen el mismo estado en caso de rotura de cable, cortocircuito o fallo de alimentación. Este estado indica inmediatamente un funcionamiento incorrecto. El uso de estos sensores aumenta la seguridad de la señal y la disponibilidad de la planta.

Ejemplo de conexión del sensor


Ejemplo de un sensor de 4 hilos para funcionamiento con tensión de corriente continua

Versiones

Los sensores de este tipo están marcados con –A en la designación de pedido de Pepperl+Fuchs.

Los sensores de este tipo están disponibles en las siguientes funciones de elemento de conmutación:

  • PNP, normalmente cerrada y normalmente abierta (A2)

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores de campo magnético

Eche un vistazo a la gama de sensores de campo magnético de Pepperl+Fuchs.