Sensores de 3 hilos

Sensores de 3 hilos para funcionamiento con tensión de corriente continua


Los sensores de 3 hilos suministran, tipo "PNP", o disipan, tipo "NPN", con conexiones independientes para la fuente de alimentación y para la salida. Estos sensores están protegidos contra sobrecarga, cortocircuitos y polaridad inversa. La corriente residual es insignificante. Para el tipo de sensor PNP, la carga se conecta entre la salida y el potencial de masa (L-). Para el tipo de sensor NPN, la carga se conecta entre la salida y L+.


NPNPNP

Según el tipo de transistor de etapa de salida que se utilice, las etapas de salida de disipación a menudo se denominan etapas de salida NPN. Las etapas de alimentación se denominan etapas de salida PNP.

Ejemplo de conexión del sensor 



Ejemplo de un sensor de 3 hilos en funcionamiento con tensión de corriente continua

Versiones de sensores de 3 hilos

Estos sensores suelen incluir los siguientes marcados en el tercer bloque de la designación de pedido de Pepperl+Fuchs:

–E

Los sensores de tipo –E están disponibles en las siguientes funciones de elemento de conmutación:

  • NPN, normalmente abierta (E0, anteriormente E)
  • NPN, normalmente cerrada (E1)
  • PNP, normalmente abierta (E2)

e-news

Suscríbase a nuestro boletín y reciba regularmente noticias e información interesante sobre el mundo de la automatización.

Suscribirse

Lea el número actual de e-news:

  • Sensores industriales
  • Protección contra explosiones
amplify: la revista de Pepperl+Fuchs

Descubra nuestra revista online. En ella le esperan interesantes casos de éxitos, informes de aplicaciones, entrevistas y noticias regionales.

Sensores de campo magnético

Eche un vistazo a la gama de sensores de campo magnético de Pepperl+Fuchs.