Les détecteurs magnétiques se déclinent sous différents modèles. Selon l'application, différentes logiques de sorties, différents types de connexions, matériaux ou modèles peuvent être nécessaires pour une utilisation efficace.
Cette section décrit les détecteurs magnétiques proposés par Pepperl+Fuchs pour diverses applications.
La logique de sortie respective du détecteur fournit des informations indiquant s'il s'agit d'un détecteur binaire avec deux états définis, des valeurs de sortie analogiques ou d'un détecteur de transfert de données.
Les détecteurs magnétiques peuvent être utilisés dans diverses applications. Les différentes versions de détecteurs avec câbles fixes, avec ou sans prise, ou avec fiches de connecteurs sont disponibles de série dans différents modèles.
Le matériau extérieur est un facteur déterminant lors du choix d'un détecteur, car il doit être adapté aux conditions de l'environnement de l'application. C'est la seule façon de garantir une exploitation fiable des machines et des usines.
Les détecteurs magnétiques se déclinent dans plusieurs modèles pour s'adapter aux exigences des différentes utilisations prévues et aux situations d'installation individuelles. Les modèles cylindriques et cubiques sont typiques.
Certains détecteurs sont dotés d'un ensemble de caractéristiques spéciales qui leur permettent de s'adapter à une utilisation dans des applications spéciales.