Montage du détecteur


Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux points à prendre en compte lors de l'intégration de détecteurs magnétiques dans vos applications.


Mesures préparatoires

Lors de la sélection d'un détecteur, déterminez au préalable le type d'industrie et les domaines d'application dans lesquels le détecteur sera utilisé. 

Il est important de sélectionner le détecteur en fonction des options d'installation et de la plage de détection requise. À des fins de planification, prenez ces informations en compte et clarifiez les conditions d'installation. Déterminez les portées de détection requises.

Il convient également de préciser si le détecteur peut répondre à des conditions particulières et, le cas échéant, lesquelles. Découvrez quels détecteurs sont adaptés aux conditions de l'environnement de votre application et découvrez les conditions d'utilisation appropriées.

Informations complémentaires :

Applications et industries
Aptitude à l'utilisation
Conditions de l'environnement


Étapes de travail en détail

La procédure de base pour le montage d'un détecteur magnétique est la suivante :


1. Vérification et sélection des conditions d'installation

En raison de la nature passive des détecteurs magnétiques, le type d'installation est d'une importance mineure, contrairement aux détecteurs inductifs ou capacitifs. Le type d'installation ou la structure des aimants amortisseurs est important(e). Lors de l'encastrement de l'aimant amortisseur dans un matériau magnétiquement conducteur, la portée de détection du détecteur peut être considérablement réduite. Cependant, si un aimant n'est pas encastré dans un matériau magnétiquement conducteur, la portée de détection du détecteur peut augmenter légèrement.

Informations complémentaires :

Conditions d'installation

2. Détermination/Contrôle des portées de détection avec l'aimant amortisseur

Chaque détecteur magnétique dispose d'une plage de détection et d'une portée de détection spécifiques.

Compte tenu de la situation de montage individuelle dans l'application spécifique, il faut s'assurer que le détecteur équipé de l'aimant amortisseur existant atteint de manière fiable la plage de détection requise.

Informations complémentaires :

Détermination des portée de détection

3. Montage à trou unique ou montage en surface du détecteur

Détecteurs cylindriques

Les détecteurs cylindriques sont petits et dotés d'un filetage externe qui permet un montage simple et peu encombrant de ce type de détecteur. Ils sont disponibles dans différents diamètres. 

Pour le montage à trou unique des détecteurs cylindriques avec boîtiers métalliques, les couples de serrage des filetages externes ou des vis de fixation doivent être respectés.

Les couples de serrage requis pour monter les détecteurs avec les vis de fixation correspondantes dépendent du diamètre et du matériau des détecteurs.

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des diamètres et matériaux conventionnels.

Diamètre du filetageAcier inoxydableLaitonPBTPPS
M5 x 0,53,0---
M8 x 110,03,0--
M12 x 115,010,00,75-
M18 x 130,030,01,55
M30 x 1,530,030,03,010

Couples de serrage [Nm]


Détecteurs cubiques

Les détecteurs cubiques sont conçus de manière à pouvoir être montés facilement et rapidement sur des surfaces à l'endroit voulu. Selon le modèle de boîtier, ils comportent un ou plusieurs trous de montage avec des filetages pour la fixation avec les vis correspondantes.

4. Connexion à l'alimentation en tension et aux entrées de commande

La manière exacte d'établir la connexion électrique dépend du détecteur sélectionné. Les options de connexion varient en fonction du type de connexion. Par conséquent, les informations relatives au type de connexion particulier doivent être respectées.

Informations complémentaires :

Connexion des détecteurs magnétiques 

5. Vérification de l'état de fonctionnement et de l'état de commutation

Enfin, l'état de fonctionnement et l'état de commutation du détecteur équipé de l'aimant amortisseur doivent être vérifiés.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.