Conditions de l'environnement


Pour que les capteurs puissent répondre aux exigences qui leur sont imposées, des considérations particulières concernant les conditions de l'environnement doivent être prises en compte.


Température ambiante

La température ambiante autorisée est la gamme de température dans laquelle un détecteur magnétique fonctionne correctement. Les éléments suivants s'appliquent aux détecteurs standard de Pepperl+Fuchs :

  • Température ambiante : -25 °C ... +75 °C

Indices de protection

Selon les exigences, les détecteurs magnétiques sont protégés conformément aux normes IP65, IP67 ou IP68 (EN 60529). Les versions avec un indice de protection IP69K sont disponibles pour une utilisation dans des environnements industriels particulièrement difficiles.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.