Détecteurs magnétiques spéciaux


Vous trouverez ci-dessous des détecteurs optimisés pour une utilisation dans des zones d'application spéciales. Il s'agit de détecteurs spécifiques à une application.


Détecteur magnétique destiné à l'identification de la position du piston


La série MB-F32-... a été spécialement conçue pour déterminer la position du piston dans les systèmes pneumatiques et hydrauliques.

Le détecteur offre une « fonction de renseignement magnétique » qui permet de détecter un piston à travers la paroi d'un vérin hydraulique. À cet effet, les aimants amortisseurs sont intégrés dans un système magnétique sur le piston du circuit pneumatique ou hydraulique. Dès que le piston traverse le détecteur, ce dernier génère un signal de commutation. Le détecteur peut donc être utilisé pour déterminer la position du piston et calculer la course du piston.


Fonctionnement

Le détecteur MB-F32 est sensible aux champs magnétiques et nécessite une modification du champ magnétique pour changer l'état de commutation. La pièce polaire magnétique du piston induit un champ magnétique partiel dans la paroi de cylindre en acier.

Le détecteur commute dès que le champ magnétique partiel le traverse.



Figure : Dessin en coupe d'un système pneumatique cylindrique

Le piston se déplace d'avant en arrière avec la tige de piston dans le vérin. Une pièce polaire spécialement conçue à cet effet est équipée d'aimants disposés dans le sens axial. Ces aimants magnétisent les parties de la paroi de cylindre en acier. Lorsque le système magnétique passe devant le détecteur, celui-ci détecte la position du piston.

Conditions d'installation du « détecteur magnétique Insight »

Le détecteur magnétique MB-F32 est monté à l'extérieur de la paroi de cylindre en acier et fixé par une sangle de tension. Pour créer un système fonctionnel, une pièce polaire spéciale doit être fixée au piston à l'intérieur du vérin hydraulique. La forme et les dimensions géométriques de la pièce polaire, ainsi que la taille et le nombre d'aimants, dépendent des caractéristiques du système de piston de cylindre. Les spécialistes de Pepperl+Fuchs se feront un plaisir de vous aider à planifier le système magnétique.

Pepperl+Fuchs utilise un logiciel spécial (MagCalc32) pour déterminer le système magnétique requis en ce qui concerne sa conception mécanique, ainsi que le type et le nombre d'aimants amortisseurs. Il en résulte des solutions personnalisées pour l'application respective.

La série MB-F32-A2 destinée à l'identification des positions de piston dans les systèmes pneumatiques et hydrauliques présente les caractéristiques suivantes :

  • Étages de sortie complémentaires
  • Chute de tension au niveau du contact de commutation
  • Nombre illimité de cycles de commutation

Le détecteur magnétique est disponible avec un câble ou un connecteur.


Systèmes de détecteurs à effet Hall pour des applications de sécurité


40FY* ou 50FY* avec aimants pour une utilisation avec :

  • Amplificateur logique de sécurité (« contrôleur logique ») FYQLA1-140R-3
  • Moniteur de sécurité KE5D2-6H/2R-S

Les détecteurs magnétiques de sécurité sont utilisés pour protéger les personnes contre les blessures. Ces détecteurs peuvent être utilisés pour le contrôle des accès physiques dans les zones à risque d'explosion et les applications similaires.


Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.