Matériaux


Le matériau extérieur est un facteur déterminant lors du choix d'un détecteur, car il doit être adapté aux conditions de l'environnement de l'application. C'est la seule façon de garantir une exploitation fiable des machines et des usines. Les matériaux suivants sont utilisés par Pepperl+Fuchs dans la fabrication de ses détecteurs et de la technologie de connexion associée.


Matériaux du détecteur

Boîtier de détecteur en aluminium

Certains détecteurs magnétiques cubiques (contact NAMUR ou Reed) sont dotés d'un boîtier en aluminium stable et compact. Cela signifie que ces détecteurs sont légers, mais toujours stables et robustes, et qu'il n'existe aucune interférence avec la détection de champ magnétique à partir d'un boîtier métallique. Idéal pour le montage dans les portes, les portails ou les ascenseurs.

Boîtiers de détecteurs en acier inoxydable en alliages multiples

Les détecteurs avec boîtier en acier inoxydable sont particulièrement adaptés à une utilisation dans des conditions de l'environnement agressives. Ce type d'acier est inoxydable, ce qui signifie que ces boîtiers proposent une protection optimale contre la corrosion. Ils sont donc adaptés aux environnements industriels extrêmes. Si un acier inoxydable faiblement allié (1.4305, dans la référence produit « GS ») n'est pas suffisant pour des applications spéciales, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs dans des boîtiers en acier inoxydable fortement allié (1.4404, code de type « GH »).

Pepperl+Fuchs propose des détecteurs avec une face de détection en deux versions : des détecteurs avec une face de détection en plastique (par exemple, MB60-*) et des détecteurs avec une conception entièrement métallique ou une face métallique (par exemple, MMB60-*).

Applications types : applications nécessitant une protection accrue contre la corrosion, telles que les applications en extérieur. Cependant, les boîtiers en acier inoxydable peuvent être utilisés lorsque le détecteur entre en contact avec des milieux agressifs et lorsque des cycles de nettoyage fréquents avec des nettoyeurs haute pression sont prévus.

Boîtier de détecteur en PBT

Le polybutylentéphtalate (PBT), renforcé de fibre de verre et semi-cristallin, possède diverses propriétés qui en font une option attrayante pour le matériau du boîtier du détecteur. Le PBT est géométriquement précis et résiste à l'abrasion, à la chaleur et au froid. Les boîtiers en PBT résistent aux hydrocarbures (par exemple, le trichloroéthylène), aux acides (par exemple, 28 % d'acide sulfurique), à l'eau de mer et à l'eau chauffée à plus de 70 °C.

Applications types : applications standard dans des environnements industriels sans exigences particulières.

Résine de phénol-formaldéhyde (PF) 

Les détecteurs magnétiques avec boîtier en résine de phénol-formaldéhyde présentent une résistance aux températures et une dureté de surface élevées. Le matériau est également très économique.

Boîtier de détecteur en polyamide (PA)

Les polyamides sont des matériaux dotés d'une grande solidité, d'une rigidité torsionnelle élevée et d'une résistance élevée aux chocs. Les boîtiers de détecteur fabriqués avec ce matériau présentent une résistance aux lessives diluées, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, à l'essence, aux alcools, aux esters, aux cétones, aux graisses et aux huiles. Cependant, les polyamides sont sensibles aux acides forts.

Applications types : applications standard dans des environnements industriels sans exigences particulières.

Boîtier en polycarbonate (PC)

Les détecteurs avec boîtier en polycarbonate sont robustes et résistants, car le polycarbonate présente une résistance élevée aux impacts, une rigidité à la torsion, une durabilité et une isolation optimale contre la tension électrique.
Le polycarbonate répond aux exigences de la classe d'incendie B2 conformément à la norme DIN 4102.


Matériaux pour câbles et lignes

Matériaux standard

PVC

Matériau de la gaine : polychlorure de vinyle (PVC)

Isolation du cœur : polychlorure de vinyle (PVC)

Caractéristiques :

  • Adapté à toutes les exigences standard 
  • Excellent rapport qualité/prix et coût/bénéfice
  • Très simple et bon pour le traitement

Limites :

  • Résistance limitée aux huiles
  • Avec halogène (gaz de combustion nocifs et toxiques)
  • Rigidité torsionnelle accrue à basse température

 

PUR

Matériau de la gaine : polyuréthane (PUR)

Isolation du cœur : polypropylène (PP)

Caractéristiques :

  • Résistance élevée à la traction mécanique 
  • Résistance élevée aux coupures et aux encoches 
  • Résistance à l'abrasion et à l'usure
  • Résistance à de nombreuses substances chimiques
  • Résistance élevée aux huiles minérales et aux carburants
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes (base polyéther)
  • Sans halogène
  • En noir, avec une excellente résistance aux UV
  • Flexibilité à basse température

Limites :

  • Plus cher que le PVC
  • La résistance aux coupures rend le traitement plus difficile
  • Force de retrait de la gaine plus élevée qu'avec le PVC

 

PVDF

Matériau de la gaine : polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Isolation du cœur : polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Caractéristiques :

  • Tenue à la température élevée 
  • Haute résistance aux produits chimiques
  • Adapté à toutes les exigences standard

Limites :

  • Avec halogène
  • Coûts de matériau et de traitement élevés

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.