Types de sorties disponibles


La section suivante porte sur les types de sorties pour lesquels des détecteurs magnétiques sont disponibles et sur le fonctionnement de ces sorties.

Remarque : Pour plus d'informations sur la connexion électrique des différentes versions de détecteurs en fonction du type de sortie, voir Connexion des détecteurs magnétiques.

Les détecteurs magnétiques de Pepperl+Fuchs sont des détecteurs de commutation, c'est-à-dire des interrupteurs marche/arrêt simples. Ils peuvent basculer entre deux états définis et ainsi contrôler des actionneurs tels que des vannes, des clapets, des signaux lumineux, etc.

Les détecteurs magnétiques peuvent être connectés aux entrées numériques des contrôleurs logiques programmables.


1. Détecteur avec interrupteur Reed

Le commutateur à contact se compose de deux languettes de commutateur ferromagnétiques à chevauchement partiel recouvertes de métal dur. Les languettes de commutateur sont commutées via un aimant permanent et le contact est établi. Aucune alimentation du capteur n'est requise ou prévue (détecteur passif). Les détecteurs équipés d'un interrupteur Reed sont unipolaires, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de direction préférée pour le flux de courant.


Exemple de détecteur avec contact Reed

2. Détecteur avec sortie NPN (signal « négatif »)

Une sortie NPN du détecteur relie la connexion de sortie à la terre lorsqu'elle est commutée. La charge est connectée entre la tension d'alimentation L+ et la sortie NPN du capteur.


Exemple de détecteur avec sortie NPN

3. Détecteur avec sortie PNP (signal « positif »)

Une sortie PNP du détecteur relie la connexion de sortie à la tension d'alimentation du détecteur lorsqu'elle est commutée. La charge est connectée entre la sortie PNP du détecteur et la terre L- .

Remarque : Les détecteurs avec sortie PNP ont tendance à être utilisés plus fréquemment pour éviter les courts-circuits à la terre.


Exemple de détecteur avec sortie PNP

4. Détecteur avec fonction à deux fils

Les détecteurs magnétiques avec fonction à deux fils utilisent ce type commun de sortie avec seulement deux câbles de sortie pour l'alimentation et la transmission de signaux.

Le détecteur fonctionne en série avec la charge connectée. Dans une connexion en série, l'ordre dans lequel le détecteur et la charge sont disposés n'est pas pertinent.


Exemple de détecteur avec fonction à deux fils

Fonctionnement

Un détecteur avec fonction à deux fils est un composant actif qui nécessite de l'énergie pour fonctionner. Le détecteur est alimenté par cette énergie électrique via les deux fils de connexion. En même temps, le détecteur signale son état de commutation via les mêmes fils de connexion.

Un détecteur avec fonction à deux fils est souvent assimilé à un commutateur mécanique en termes de fonctionnement. Néanmoins, ce type de détecteur fonctionne différemment d'un commutateur mécanique, qui est ouvert ou fermé selon la situation d'amortissement du détecteur. Aucun courant ne circule dans un commutateur ouvert. La charge connectée n'est pas sous tension. À l'inverse, dans une situation idéale, la tension ne chute pas via un commutateur mécanique fermé. Toute la tension d'alimentation est appliquée à la charge.

En comparaison, un détecteur avec fonction à deux fils, en tant que composant actif, nécessite en permanence de la tension et du courant. Même en position fermée, une tension non négligeable, absente de la charge connectée, chute à travers le détecteur. Lorsqu'il est ouvert, un courant traverse le détecteur et la charge connectée. Ainsi, lors de l'utilisation d'un détecteur avec fonction à deux fils, les états uniques « ouvert » et « fermé » n'existent jamais.

Les détecteurs avec fonction à deux fils sont généralement utilisés sur les entrées numériques d'un contrôleur logique programmable (PLC). Selon leur type, ces entrées numériques ont une impédance d'entrée conforme à la norme EN 61131-2. Cela doit être pris en compte lors de la sélection du détecteur avec fonction à deux fils.

Il arrive que des détecteurs avec fonction à deux fils soient utilisés sur des charges discrètes. La valeur de résistance individuelle de la charge doit être prise en compte. Les données techniques des détecteurs avec fonction à deux fils ne fournissent aucune information spécifique à ce sujet, car la valeur de résistance dépend de la tension de fonctionnement de l'installation et du courant de fonctionnement minimal et maximal du détecteur.

5. Détecteur avec signal de sortie NAMUR

Un détecteur avec ce type de sortie génère des signaux de sortie qui correspondent aux spécifications NAMUR.


Exemple de détecteur avec un signal de sortie NAMUR

Fonctionnement

Les détecteurs NAMUR sont des détecteurs à 2 fils qui représentent l'état du commutateur via des valeurs de courant spécifiques telles que définies dans la norme EN 60947-5-6. Les détecteurs NAMUR sont généralement connectés à des amplificateurs de commutation isolés qui interprètent les valeurs de courant du détecteur NAMUR et les convertissent en sorties de commutation discrètes. Associés à un amplificateur de commutation isolé adapté, les détecteurs NAMUR forment un circuit de sécurité intrinsèque pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion. Outre le contrôle de la sortie de commutation, l'amplificateur de commutation isolé permet la détection des courts-circuits et des ruptures de câbles.

Versions :

Traditionnellement, les détecteurs NAMUR ont une caractéristique de sortie constante. Les détecteurs NAMUR dotés de cette caractéristique de sortie sont marqués d'un « N » dans la référence produit.

Zone 0 : zone non actionnée
Zone rouge entre 0/I : zone non autorisée de l'ampli-séparateur
Zone I : plage actionnée
Zone ≤ 0,15 mA : rupture de ligne
Zone ≥ 6,5 mA : court-circuit

En outre, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs NAMUR avec des caractéristiques de commutation binaire. Les détecteurs NAMUR dotés de cette caractéristique de sortie sont marqués d'un « N0 » (caractéristiques normalement fermées) ou d'un « N1 » (caractéristiques normalement ouvertes) dans la référence produit.

Zone 0 : zone non actionnée
Zone rouge entre 0/I : zone non autorisée de l'ampli-séparateur
Zone I : plage actionnée
Zone ≤ 0,15 mA : rupture de ligne
Zone ≥ 6,5 mA : court-circuit

Logique de sortie


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.