Connexion du détecteur


Physiquement, les circuits de base d'un détecteur peuvent fondamentalement être construits avec deux, trois ou quatre fils. Certaines informations de base doivent être prises en compte lors de la connexion de ces détecteurs.


Informations de base : Connexion de plusieurs détecteurs par type de sortie

Les détecteurs magnétiques peuvent être connectés en parallèle à d'autres commutateurs mécaniques ou électroniques. Les points suivants doivent être respectés.

Connexion parallèle de plusieurs détecteurs

Détecteurs à 3 fils

En principe, les détecteurs magnétiques à trois fils peuvent être connectés en parallèle à des commutateurs mécaniques ou à d'autres sorties de détecteurs. Les détecteurs à sortie push-pull constituent une exception. Ce type de détecteur ne peut pas être connecté en parallèle, ni aux détecteurs ni aux commutateurs mécaniques.


Connexion en série de plusieurs détecteurs

Détecteurs à 3 fils

En raison du délai avant la disponibilité des détecteurs individuels, le temps de réaction augmente lorsque des détecteurs à 3 fils sont connectés en série. En outre, la tension d'alimentation des détecteurs en aval est toujours inférieure en raison de la chute de tension aux étages de sortie des détecteurs lorsque les détecteurs à 3 fils sont connectés en série. La connexion en série d'un seul détecteur à 3 fils à un ou plusieurs contacts mécaniques n'est pas critique.

Remarque : Nous recommandons de ne pas connecter en série les détecteurs magnétiques. L'interconnexion de plusieurs détecteurs via des modules logiques est préférable en termes de comportement prévisible et de fonctionnement fiable.

Plus d'informations


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.