Détecteurs magnétiques spécifiques aux applications


La section suivante décrit les détecteurs magnétiques proposés par Pepperl+Fuchs pour diverses applications.


 Détecteurs standardDétecteurs NAMURInterrupteurs ReedDétecteurs à semi-conducteurs (détecteurs à effet Hall)Détecteur magnétique destiné à l'identification de la position du piston
Référence du modèle

MB60*,
MMB60*,
MB70*,
MB80*

MB50**-N-**, MMB70**-N-**

20FR*, 40FR*, 50FR* avec cames magnétiques ;
4FR*, 6FR* les cames magnétiques sont fournies par le client

40FY* ou 50FY* avec aimants pour une utilisation avec :

  • Ampli-séparateur de sécurité FYQLA1-140R-3
  • Moniteur de sécurité KE5D2-6H/2R-S

MB-F32 * pour l'identification de la position du piston dans les systèmes pneumatiques/hydrauliques

Conception de boîtierM8, M12F12, M12Cubique, certains avec des trous de montage des deux côtés, dans une configuration angulaireCubiqueCubique, arrondie d'un côté
Distance de fonctionnement

60 mm, 70 mm, 80 mm

35 mm, 70 mm61 mm, 19,8 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 11,4 mm
  • 2,5 mm avec un décalage de 0 mm
  • 1,3 mm avec un décalage de 3,5 mm
  • 0 mm avec un décalage de 4,0 mm
Généralement 50 mm
Aimant amortisseurAimants permanents DM25, DM60DM25, DM60Cames magnétiques 21FR*, 41FR*, 41FR2*, 52FR1*, ou aimants fournis par le client41FY* ou 51FY*Les aimants au néodyme sont calculés, disposés et fournis avec un support logiciel en fonction de la situation d'application.
Type de sortieDétecteur à 3 fils avec PNP ou NPN configuré comme normalement ouvertNAMUR configuré comme normalement ouvertContacts mécaniques actionnés magnétiquementCA ou CC, PNP ou NPN configuré comme normalement ouvertDétecteur à 4 fils avec PNP complémentaire configuré comme normalement ouvert et normalement fermé
Tension d'alimentation

CC, chute de tension au niveau du transistor connecté

Fonctionnement au niveau de l'ampli-séparateur isoléPossibilité de commutation du CA et du CCCC et CACC, chute de tension au niveau du transistor connecté
Fréquence de commutation / cycles de commutation

Illimité

IllimitéLimitéIllimitéIllimité
Types de connexionsPrise M8 ou M12 ou câblePrise ou câblePrise ou câblePrise ou câblePrise ou câble
Matériau du boîtierLaiton nickelé, acier inoxydable V4AF12 : aluminium, anodisé, cylindrique : Acier inoxydable V4AAcier inoxydable AISI 316 (1.4401)Polyamide
Face de détectionPlastique, acier inoxydablePlastique, acier inoxydable ;Aluminium, résine phénol formaldéhyde, polycarbonateAcier inoxydable AISI 316 (1.4401)Polyamide
Exigences normatives--Sécurité intrinsèque--En cas d'utilisation avec KE5D2-6H/2R-S : conforme à la norme 2006/42/CE : catégorie d'équipements 3 PL d--
Avantages
  • Pas d'usure
  • Fréquence de commutation élevée
  • Haut niveau d'immunité
  • Haut niveau de protection contre le sabotage
  • Pas d'usure
  • Fréquence de commutation élevée
  • Haut niveau d'immunité
  • Haut niveau de protection contre le sabotage
  • Fréquence de commutation relativement élevée
  • Pas de chute de pression au niveau du contact de commutation
  • Haut niveau d'immunité
  • Haut niveau de protection contre le sabotage
  • Pas d'usure
  • Fréquence de commutation élevée
  • Haut niveau d'immunité
  • Haut niveau de protection contre le sabotage
  • Pas d'usure
  • Fréquence de commutation élevée
Limites
  • Les composants à détecter doivent être équipés d'aimants
  • L'orientation des aimants doit être respectée
  • Les composants à détecter doivent être équipés d'aimants
  • L'orientation des aimants doit être respectée
  • Fréquence de commutation limitée
  • Usure mécanique
  • Les composants à détecter doivent être équipés d'aimants
  • Les composants à détecter doivent être équipés d'aimants
  • Les pistons à détecter doivent être équipés d'un système magnétique adapté et d'aimants
  • La polarité de tous les aimants doit être respectée
ApplicationTâches standard pour la détection d'objets à l'aide de l'alimentation actuelleTâches de détection dans les zones à risque d'explosionTâches de détection simples sans alimentation en courantPeut être utilisé dans le système comme détecteur de sécurité pour la protection contre les dommages aux personnesDétection de la position du piston à travers la paroi du cylindre

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.