Méthodes de connexion


Les détecteurs magnétiques peuvent être intégrés électriquement dans les usines de différentes manières. Plusieurs versions de capteur à câbles fixes avec prises ou avec fiches de connecteur sont disponibles en plusieurs versions de série.


Câble fixe avec connecteur

Ce type de détecteur est doté d'un câble fixe qui peut être préassemblé. Les détecteurs à câble fixe sont des versions abordables, car ils ne nécessitent pas de cordon femelle supplémentaire et réduisent au minimum le nombre de points de connexion.

Ce type de détecteur magnétique n'a pas de marquage spécial dans la référence produit.

Versions électriques et exemples de commutation types

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des détecteurs magnétiques courants en ce qui concerne la version électrique, le type de détecteur, les exemples de commutation et les données types.


Tension de courant continu, 10 V … 60 V
Type de détecteur
  • 2 fils
  • Z/Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Type standard
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l'inversion de polarité
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2

Contacts NF et NO

Exemple : Contact NO Z/Z0

Données types
  • Série de base 5 V / 4 mA ... 100 mA
  • Série standard 4 V / 2 mA ... 200 mA
  • Courant résiduel 0,7 mA / 0,5 mA 

 

Remarque : Ce tableau s'applique aux détecteurs avec étages de sortie électronique. Les interrupteurs Reed sont des contacts mécaniques à actionnement magnétique. Ils n'ont que deux connexions et ne sont intentionnellement pas répertoriés ici.


Série de base 10 V … 30 V, 100 mA
Série standard 10 V … 60 V, 200 mA
Type de détecteur
  • 3 fils
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l'inversion de polarité
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2

Contacts NF et NO

Exemple : Contact NO E/E0

Schéma électrique de base
Données types
  • Chute de tension 2,5 V
  • Courant résiduel 0,3 mA (en général seulement quelques µA)
  • Courant de fonctionnement, 0 mA ... 200 mA
  • Courant sans charge 20 mA

 

Type de détecteur
  • 4 fils
  • A, A2
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l'inversion de polarité
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2

Contacts NF et NO

Exemple : Contacts NF et NO A2

Données types
  • Chute de tension 2,5 V
  • Courant résiduel 0,3 mA (en général seulement quelques µA)
  • Courant de fonctionnement, 0 mA ... 200 mA
  • Courant sans charge 20 mA

 

Tension de courant continu, 8 V CC
Type de détecteur
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Schéma de câblage conformément à la norme EN 60947-5-2

Contact NF ou NO

Exemple : Contact NF N/N0 ou SN

Données types
  • Tension nominale 8 V
  • Courant de sortie : 
    < 1 mA actionné

    > 3 mA non actionné

Types de détecteurs : Couleurs du brin et brochage, conformément à la norme EN 60947-5-2 

La section ci-dessous donne un aperçu du brochage et des couleurs du brin des détecteurs magnétiques.

Les numéros de brochage correspondent à la numérotation des broches sur les fiches de connecteurs. Cela ne s'applique pas aux détecteurs de proximité CA et à ceux avec des fiches à trois broches de 8 mm.

Les commutateurs sans isolation de protection nécessitent une borne de conducteur de protection pour les tensions supérieures à 50 V CA et 120 V CC. 

 

3 connexions CC—Respecter la polarité
FonctionContact NO
Couleurs des fils/connexions+ | - | sortie
Marron (BN) | Bleu (BU) | Noir (BK) 
Brochage1 | 3 | 4 
Fiche de connecteur V1
Fiche de connecteur V3

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.