Exigences normatives pour les applications spéciales


Les détecteurs magnétiques peuvent être conçus pour répondre aux conditions préalables à une utilisation dans des zones spéciales.


Usines avec des exigences de sécurité accrues

Des exigences de sécurité explicitement accrues peuvent être basées sur certains risques de sécurité typiques d'une usine : le cadre est alors fixé par la législation européenne. C'est le cas de la Directive 2014/34/UE. Les exigences de sécurité peuvent également être basées sur les exigences spécifiques de certains pays, comme la China Compulsory Certification (CCC), la Canadian Standards Association (CSA) au Canada et Underwriters Laboratories Inc. (UL) aux États-Unis. Pour que les produits puissent être utilisés dans certains environnements, ils doivent être approuvés pour ces domaines d'application. Les détecteurs magnétiques peuvent avoir des homologations CCC, CSA ou UL.

Zones à risque d'explosion

Les détecteurs magnétiques peuvent être utilisés dans les zones à risque d'explosion s'ils ont une homologation ATEX ou IECEx du type suivant :

  • Niveau de protection d'équipement Ga... Gc : détecteurs pour zone à risque d'explosion due au gaz, zones 0 à 2,
  • Niveau de protection d'équipement Da... Dc : détecteurs pour zones à risque d'explosion due à la poussière, zones 20 à 22 ou les composants doivent être marqués en conséquence.

Intégrité de la sécurité et niveau de performance

Pour garantir l'intégrité de la sécurité dans la boucle de sécurité d'une usine, les détecteurs de sécurité peuvent être utilisés conjointement avec le niveau de performance (PL d) conformément à la norme ISO 13849-1 (fonctionnement sans danger).

Avec une planification et une intégration appropriées dans la boucle de sécurité d'une usine, un niveau d'intégrité de la sécurité jusqu'à SIL 3 ou un niveau de performance PL d est possible.

Cela s'applique aux détecteurs Pepperl+Fuchs des séries 40FY* et 50FY* avec aimants à utiliser avec :

  • Ampli-séparateur de sécurité (« contrôleur logique ») FYQLA1-140R-3
  • Moniteur de sécurité KE5D2-6H/2R-S

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.