Les détecteurs de commutation ont une logique de sortie binaire. La sortie ne connaît que les deux états « actif » et « inactif » ou « on » et « off ». La fonction de l'élément de commutation détermine si un détecteur magnétique ferme ou ouvre la sortie lorsque l'objet est détecté, ou s'il peut être librement sélectionné en fonction de l'usage prévu.
Fonction de l'élément de commutation électronique d'un détecteur magnétique : logique de sortie de commutation. Lorsque l'état de commutation est rempli (par exemple, le détecteur magnétique détecte un objet dans la plage de commutation), la sortie est fermée, c'est-à-dire que le courant circule. En mode inactif, la sortie est ouverte, c'est-à-dire qu'aucun courant ne circule.
Fonction de l'élément de commutation électronique d'un détecteur magnétique. Un détecteur magnétique complémentaire possède deux étages de sortie de commutation intégrés, l'un étant conçu comme un type de sortie « normalement ouvert » et l'autre comme un type de sortie « normalement fermé ».
Des détecteurs complémentaires peuvent être utilisés pour réduire la variété des types de détecteurs dans l'usine, réduisant ainsi les besoins de stockage. La plupart du temps, la conception complémentaire des étages de sortie de commutation est utilisée à des fins de diagnostic. Une logique de sortie plausible pour le détecteur n'est possible que si les deux sorties de commutation ont des états opposés. S'ils ont le même état, il s'agit d'un signe d'erreur, par exemple, rupture de câble ou court-circuit de fil.
Conformément à la norme EN 60947-5-2, la précision de répétition correspond à la valeur de déviation de la distance de fonctionnement effective (sr) dans des conditions définies. La valeur définit la précision du point de commutation des événements de commutation successifs sur une période de huit heures à une température ambiante de +23 °C ± 5 °C et à une tension de fonctionnement constante.
Selon la norme EN 60947-5-2, la course différentielle (H) est la distance entre le point d'activation lorsque l'élément amortisseur s'approche du détecteur de proximité et le point d'arrêt lorsqu'il s'éloigne du détecteur de proximité. La course différentielle de commutation H est spécifiée par rapport à la portée de détection efficace sr, mesurée à une température ambiante de +23 °C ± 5 °C et à la tension de fonctionnement nominale.
H < 0,2 * sr
Les détecteurs de proximité de Pepperl+Fuchs ont généralement une course différentielle de 5 %.