Conditions d'installation


Les conditions d'installation fournissent des informations sur l'installation optimale des détecteurs dans l'application sans qu'ils soient limités dans leur fonction spécifiée (c'est-à-dire leur portée de détection). En raison des conditions d'installation données, une plage de fonctionnement doit toujours être prise en compte. Il y a une connexion entre l'installation et la portée de détection.


Détecteurs magnétiques cylindriques

Les détecteurs magnétiques cylindriques peuvent être encastrés ou non dans tous les matériaux et métaux non aimantables sans affecter la portée de détection.

Distance minimale entre le détecteur et l'aimant

La portée de détection sn dépend du type d'aimant amortisseur utilisé. Si l'aimant présente un alignement unipolaire (pôle nord ou sud de l'aimant dirigé vers le détecteur), une plage de détection centrale du détecteur est obtenue avec des bosses latérales. Ces bosses latérales permettent de garder une certaine distance minimale entre le détecteur et l'aimant pour des caractéristiques de commutation claires.


Figure : Plage de détection (1) avec orientation unipolaire de l'aimant

Encastrement du détecteur dans un matériau non aimantable

Détecteur, Référence du modèle

Portée de détection [mm] avec encastrement

MB60-… /MMB60

5 … 60

MMB70-…

5 … 70

MB80-…

20 … 80

Options de disposition des aimants amortisseurs



Figure : Détecteur non encastré avec les options de montage correspondantes de l'aimant amortisseur

Remarque sur les options de disposition de l'aimant amortisseur

En principe, cette combinaison de dispositions permet d'encastrer l'aimant amortisseur dans un matériau de support ou de le fixer sans l'encastrer. Il importe peu que le pôle nord ou sud de l'aimant pointe vers le détecteur. Il est important de noter :

  • Montage encastré : Si l'aimant amortisseur est installé dans un matériau de support aimantable, la portée de détection (sn) est considérablement réduite, jusqu'à 60 %, en raison du court-circuit magnétique dans le matériau de support.
  • Montage non encastré : Si l'aimant amortisseur est monté sur un matériau de support aimantable, la portée de détection (sn) peut augmenter jusqu'à 1,1 à 1,2 fois la valeur.
  • Alignement de l'aimant : Pour que le détecteur magnétique fonctionne correctement, l'aimant doit être orienté de manière à ce que son pôle nord ou sud pointe vers le détecteur. Si l'aimant est aligné transversalement par rapport à l'axe du détecteur, cela peut entraîner la sortie de points de commutation doubles.

Installation non encastrée du détecteur

Détecteur, Référence du modèle

Portée de détection [mm] sans encastrement

MB60/MMB60

5 … 60

MB70

5 … 70

MB80

20 … 80

Options de disposition des aimants amortisseurs



Figure : Détecteur non encastré avec les options de montage correspondantes de l'aimant amortisseur

A : Jeu pour maintenir l'interférence sur la plage de détection à ≤ 5 % lors de l'installation dans des matériaux aimantables

Détecteur, Référence du modèle

Écart A

MB60/MMB60

10 mm

MB70

15 mm

MB80

20 mm


Remarque sur les options de disposition de l'aimant amortisseur

En principe, cette combinaison de dispositions permet d'encastrer l'aimant amortisseur dans un matériau de support ou de le fixer sans l'encastrer. Il importe peu que le pôle nord ou sud de l'aimant pointe vers le détecteur. Il est important de noter :

  • Montage encastré : Si l'aimant amortisseur est installé dans un matériau de support aimantable, la portée de détection (sn) est considérablement réduite, jusqu'à 60 %, en raison du court-circuit magnétique dans le matériau de support.
  • Montage non encastré : Si l'aimant amortisseur est monté sur un matériau de support aimantable, la portée de détection (sn) peut augmenter jusqu'à 1,1 à 1,2 fois la valeur.
  • Alignement de l'aimant : Pour que le détecteur magnétique fonctionne correctement, l'aimant doit être orienté de manière à ce que son pôle nord ou sud pointe vers le détecteur. Si l'aimant est aligné transversalement par rapport à l'axe du détecteur, cela peut entraîner la sortie de points de commutation doubles.

Autres détecteurs magnétiques

Les détecteurs cubiques sont également dotés de conditions d'installation pour une installation encastrée et non encastrée. Ces conditions sont spécifiques à la série de produits et sont disponibles comme informations d'installation dans les données techniques du détecteur sélectionné.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs magnétiques

Découvrez la gamme de détecteurs magnétiques Pepperl+Fuchs.