Les détecteurs à 3 fils sont de type source « PNP » ou de type descendant « NPN », avec des connexions séparées pour l'alimentation et la sortie. Ces détecteurs sont protégés contre les surcharges, les courts-circuits et les inversions de polarité. Le courant résiduel est négligeable. Pour le type de détecteur PNP, la charge est connectée entre la sortie et le potentiel de mise à la terre (L-). Pour le type de détecteur NPN, la charge est connectée entre la sortie et le potentiel L+.
NPN | PNP |
---|---|
Selon le type de transistor d'étage de sortie utilisé, les étages de sortie descendants sont souvent appelés étages de sortie NPN. Les étages de sortie de source sont appelés étages de sortie PNP.
Connexion du détecteur—Exemple
Ces détecteurs portent les indications suivantes dans le troisième champ de la référence du modèle Pepperl+Fuchs :
–E
Les détecteurs de type –E sont disponibles dans les fonctions d'élément de commutation suivantes :