È possibile utilizzare vari principi di rilevamento per diverse attività di rilevamento. Il principio di rilevamento più adatto all'applicazione specifica viene determinato in base a varie considerazioni, come il materiale dell'oggetto da rilevare, l'ambiente dell'applicazione e la distanza da cui l'oggetto deve essere rilevato.
A differenza dei sensori induttivi o capacitivi, i sensori di campo magnetico reagiscono alla presenza di un campo magnetico. Non importa se questo campo viene generato da un elettromagnete o da un magnete permanente. Ciò rende i sensori di campo magnetico particolarmente validi per la protezione da manomissioni e resistenti alle interferenze. Rispetto ai sensori di campo vicino menzionati in precedenza, i sensori di campo magnetico offrono distanze operativa più elevate in una custodia di piccole dimensioni.
Le caratteristiche tecniche speciali dei sensori di campo magnetico in breve:
Le applicazioni più frequenti comprendono:
I limiti dei sensori di campo magnetico sono:
Altri principi
A seconda dell'applicazione, in alternativa è possibile utilizzare i seguenti principi di rilevamento:
I sensori di campo magnetico sono senza contatto. Rilevano gli oggetti che generano un campo magnetico.
Il primo sensore di prossimità industriale è stato sviluppato e lanciato sul mercato nel 1958 da Walter Pepperl e Wilfried Gehl. Ai tempi, lo sviluppo era guidato dalla vicina BASF. BASF voleva sostituire i contatti di commutazione meccanici utilizzati all'epoca per il rilevamento di merci con sensori senza contatto che non causavano scintille alla commutazione. L'intenzione era di ridurre i rischi di esplosione in modo significativo. Anche il primo sensore di prossimità è stato progettato per presentare una sicurezza intrinseca in conformità con NAMUR.
Tutti i sensori di prossimità Pepperl+Fuchs sono stati, e continuano a essere, sviluppati, prodotti e commercializzati in conformità allo standard pertinente IEC/EN 60947 "Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori di prossimità".
Per i sensori di sicurezza Pepperl+Fuchs, si applica anche lo standard pertinente "Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra. Prescrizioni per dispositivi di prossimità con comportamento definito in condizioni di guasto (PDDB)".
I sensori di campo magnetico hanno dati tecnici importanti tipici, che devono essere noti per garantire un utilizzo corretto in impianti e applicazioni.
Il sensore commuta a una certa distanza dal target di riferimento. Questa distanza viene definita "distanza operativa". La distanza operativa è la caratteristica più importante di un sensore di campo magnetico.