Metodi di collegamento


I sensori di campo magnetico possono essere integrati elettricamente negli impianti in vari modi. Varie versioni di sensori con cavi fissi con spine o connettori a spina sono disponibili di serie in vari design.


Cavo fisso con connettore

Questo tipo di sensore presenta un cavo fisso che può essere preassemblato. I sensori con cavo fisso sono versioni convenienti, poiché non richiedono un cavo femmina a terminazione singola aggiuntiva e mantengono il numero di punti di collegamento al minimo.

Questo tipo di sensore di campo magnetico non presenta una marcatura speciale nel codice del tipo.

Versioni elettriche ed esempi di commutazione tipici

La tabella seguente offre una panoramica dei sensori di campo magnetico comuni per quanto riguarda il design elettrico, il tipo di sensore, gli esempi di commutazione e i dati tipici.


Tensione corrente continua 10 V … 60 V
Tipo di sensore
  • A 2 fili
  • Z/Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5
  • Tipo standard
  • A prova di cortocircuito
  • Protezione da inversione di polarità
Schema elettrico in conformità a EN 60947-5-2

Contatto NC e contatto NA

Esempio: Contatto NA Z/Z0

Dati tipici
  • Serie Basic 5 V/ 4 mA ... 100 mA
  • Serie standard 4 V/ 2 mA ... 200 mA
  • Corrente residua 0,7 mA/ 0,5 mA 

 

Nota: Questa tabella si applica ai sensori con fasi di uscita elettroniche. Gli interruttori Reed sono contatti meccanici con azionatore magnetico. Hanno solo due collegamenti e non sono elencati qui, intenzionalmente.


Serie Basic 10 V … 30 V, 100 mA
Serie standard 10 V … 60 V, 200 mA
Tipo di sensore
  • A 3 fili
  • E/E0, E1, E2, E3, E5, E8
  • A prova di cortocircuito
  • Protezione da inversione di polarità
Schema elettrico in conformità a EN 60947-5-2

Contatto NC e contatto NA

Esempio: Contatto NA E/E0

Schema elettrico di base
Dati tipici
  • Caduta di tensione 2,5 V
  • Corrente residua 0,3 mA (di solito solo pochi µA)
  • Corrente di esercizio, 0 mA ... 200 mA
  • Corrente in assenza di carico 20 mA

 

Tipo di sensore
  • A 4 fili
  • A, A2
  • A prova di cortocircuito
  • Protezione da inversione di polarità
Schema elettrico in conformità a EN 60947-5-2

Contatto NC e contatto NA

Esempio: Contatto NC e contatto NA A2

Dati tipici
  • Caduta di tensione 2,5 V
  • Corrente residua 0,3 mA (di solito solo pochi µA)
  • Corrente di esercizio, 0 mA ... 200 mA
  • Corrente in assenza di carico 20 mA

 

Tensione in corrente continua, 8 V CC
Tipo di sensore
  • NAMUR, N, 1N, SN, S1N
  • EN 60947-5-6
Schema elettrico in conformità a EN 60947-5-2

Contatto NC o contatto NA

Esempio: Contatto NC N/N0 o SN

Dati tipici
  • Tensione nominale 8 V
  • Corrente di uscita: 
    < 1 mA azionato

    > 3 mA non azionato

Tipi di sensore: Colori dei conduttori e piedinatura secondo EN 60947-5-2 

La sezione seguente offre una panoramica della piedinatura e dei colori dei conduttori dei sensori di campo magnetico.

I numeri della piedinatura corrispondono alla numerazione dei pin sulle spine del connettore. Ciò non si applica ai sensori di prossimità per CA e a quelli con spine da 8 mm con tre pin.

Gli interruttori senza isolamento protettivo richiedono un terminale conduttore di protezione per tensioni superiori a 50 V CA e 120 V CC. 

 

3 collegamenti CC—Rispettare la polarità
FunzioneContatto NA
Collegamento/colori dei fili+ | - | uscita
Marrone (BN) | Blu (BU) | Nero (BK) 
Piedinatura1 | 3 | 4 
V1 connettore a spina
V3 connettore a spina

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Sensori di campo magnetico

Date un'occhiata alla gamma di sensori di campo magnetico di Pepperl+Fuchs.