Un sensore di campo magnetico esegue la commutazione a una certa distanza dal materiale da rilevare. Questa distanza viene definita "distanza operativa". La distanza operativa è la caratteristica più importante di un sensore di prossimità. La distanza operativa che può essere raggiunta da un sensore di campo magnetico dipende dalle dimensioni e dalla densità del flusso magnetico del magnete di azionamento. Il valore di riferimento per determinare la distanza operativa (sn) è il magnete permanente DM60 che funge da elemento di smorzamento.
Il magnete permanente DM60 ha un diametro di 31 mm e un'altezza di 15 mm con una densità del flusso magnetico Br di 380 - 400 mT. Con questo magnete permanente, numerosi sensori di campo magnetico di Pepperl+Fuchs raggiungono una distanza operativa di 60 mm.
Una curva di risposta dipendente dalla polarità si ottiene quando la superficie del sensore è attraversata lateralmente. La curva di risposta rappresenta il campo di rilevamento del sensore.
Nota: Osservate l'orientamento del magnete permanente.
Un orientamento bipolare del magnete crea una curva di risposta a due gobbe, un "punto di commutazione doppio", che solitamente non è richiesto.
L'orientamento unipolare del magnete crea un campo di rilevamento centrale con le gobbe laterali.
A causa di queste gobbe laterali, è necessario mantenere una distanza minima tra il magnete e il sensore per garantire caratteristiche di commutazione definite e chiare
Distanza operativa ("distanza operativa nominale") sn
La distanza operativa sn, o secondo EN 60947-2-5, "distanza operativa nominale" è una variabile convenzionale per determinare la distanza operativa. Questo tipo di distanza operativa non tiene conto delle tolleranze di fabbricazione o delle variazioni causate da influssi esterni quali tensione e temperatura.
Distanza operativa effettiva sr
La distanza operativa effettiva sr è la distanza operativa di un singolo sensore misurata alle seguenti condizioni:
0,9 · sn ≤ sr ≤ 1,1 · sn
Distanza operativa garantita sa
La distanza operativa garantita sa è la distanza dalla superficie di rilevamento entro la quale l'azionamento del sensore è garantito in condizioni prestabilite:
0 < sa ≤ 0,81 · sn
Isteresi H
L'isteresi H è la distanza tra i punti di commutazione quando il magnete permanente si avvicina al sensore e si allontana nuovamente da esso. L'isteresi è specificata rispetto alla distanza operativa effettiva sr. Questa distanza viene misurata a una temperatura ambiente di +23 °C ± 5 °C e alla tensione di esercizio nominale.
H ≤ 0,2 · sr
L'isteresi tipica dei sensori di campo magnetico Pepperl+Fuchs è tra il 5% e il 10% della distanza operativa effettiva sr.