Sensori di campo magnetico specifici per l'applicazione


La sezione seguente illustra i sensori di campo magnetico offerti da Pepperl+Fuchs per varie applicazioni.


 Sensori standardSensori NAMURInterruttori ReedSensori a stato solido (Sistemi con sensori a effetto Hall)Sensore magnetico per l'interrogazione delle posizioni dei pistoni
Codice modello

MB60*,
MMB60*,
MB70*,
MB80*

MB50**-N-**, MMB70**-N-**

20FR*, 40FR*, 50FR* con attuatori magnetici;
gli attuatori magnetici 4FR*, 6FR* sono forniti dal cliente

40FY* o 50FY* con magneti per l'utilizzo con:

  • Modulo digitale d'ingresso FYQLA1-140R-3
  • Monitor di sicurezza KE5D2-6H/2R-S

MB-F32* per l'interrogazione della posizione del pistone nei sistemi pneumatici/idraulici

Design della custodiaM8, M12F12, M12Cubico, alcuni con fori di montaggio su entrambi i lati in una disposizione a saccaCubicoCubico, arrotondato su un lato
Distanza operativa

60 mm, 70 mm, 80 mm

35 mm, 70 mm61 mm, 19,8 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 11,4 mm
  • 2,5 mm con una distanza di 0 mm
  • 1,3 mm con una distanza di 3,5 mm
  • 0 mm con una distanza di 4,0 mm
In genere 50 mm
Magnete di smorzamentoMagneti permanenti DM25, DM60DM25, DM60Attuatori magnetici 21FR*, 41FR*, 41FR2*, 52FR1* o magneti forniti dal cliente41FY* o 51FY*I magneti al neodimio vengono calcolati, organizzati e forniti con il supporto software in base alla situazione dell'applicazione.
Tipo di uscitaSensore a 3 fili con PNP o NPN normalmente apertoNAMUR normalmente apertoContatti meccanici ad azionamento magneticoCA o CC, PNP o NPN normalmente apertoSensore a 4 fili con PNP complementare normalmente aperto e normalmente chiuso
Tensione di alimentazione

CC, caduta di tensione a livello del transistor collegato

Funzionamento a livello dell'amplificatore di commutazione isolatoCommutazione CA e CC possibileCC e CACC, caduta di tensione a livello del transistor collegato
Frequenza di commutazione/cicli di commutazione

Illimitati

IllimitatiLimitatiIllimitatiIllimitati
Tipi di collegamentoSpina M8 o M12 o cavoSpina o cavoSpina o cavoSpina o cavoSpina o cavo
Materiale della custodiaOttone nichelato, acciaio inossidabile V4AF12: alluminio anodizzato, cilindrico: Acciaio inossidabile V4AAcciaio inossidabile AISI 316 (1.4401)Poliammide
Superficie di rilevamentoMateriale plastico, acciaio inossidabileMateriale plastico, acciaio inossidabile;Alluminio, resina fenolo-formaldeide, policarbonatoAcciaio inossidabile AISI 316 (1.4401)Poliammide
Requisiti normativi--A sicurezza intrinseca--In caso di utilizzo con KE5D2-6H/2R-S: conforme a 2006/42/CE: categoria di apparecchi 3 PL d--
Vantaggi
  • Nessuna usura
  • Frequenza alta di commutazione possibile
  • Livello alto di immunità
  • Elevato livello di protezione antimanomissione
  • Nessuna usura
  • Frequenza alta di commutazione possibile
  • Livello alto di immunità
  • Elevato livello di protezione antimanomissione
  • Frequenza relativamente alta di commutazione
  • Nessun calo di tensione sul contatto commutato
  • Livello alto di immunità
  • Elevato livello di protezione antimanomissione
  • Nessuna usura
  • Frequenza alta di commutazione possibile
  • Livello alto di immunità
  • Elevato livello di protezione antimanomissione
  • Nessuna usura
  • Frequenza alta di commutazione possibile
Limiti
  • I componenti da rilevare devono essere dotati di magneti
  • È necessario rispettare l'orientamento dei magneti
  • I componenti da rilevare devono essere dotati di magneti
  • È necessario rispettare l'orientamento dei magneti
  • Frequenza di commutazione limitata
  • Usura meccanica
  • I componenti da rilevare devono essere dotati di magneti
  • I componenti da rilevare devono essere dotati di magneti
  • I pistoni da rilevare devono essere dotati di un sistema magnetico adattato e di magneti
  • È necessario rispettare la polarità di tutti i magneti
ApplicazioneAttività standard per il rilevamento di oggetti utilizzando l'alimentazione della correnteAttività di rilevamento in aree pericoloseSemplici attività di rilevamento senza alimentazione della correnteAll'interno del sistema può essere utilizzato come sensore di sicurezza per la protezione da lesioni personaliRilevamento della posizione del pistone attraverso la parete del cilindro

Sensori di campo magnetico

Date un'occhiata alla gamma di sensori di campo magnetico di Pepperl+Fuchs.