I sensori di campo magnetico sono disponibili in vari design per soddisfare i requisiti delle diverse applicazioni e situazioni di montaggio. I design cilindrici e cubici sono tipici.
La superficie di rilevamento dei sensori cilindrici si trova sulla superficie anteriore in direzione assiale. Questi sensori sono disponibili con diametri da 8 – 18 mm.
Esempio di applicazione tipica: i sensori cilindrici vengono generalmente utilizzati quando è richiesto un montaggio semplice, ad esempio, quando il montaggio a foro singolo è richiesto con una perforazione. I sensori cilindrici possono essere facilmente sfalsati in direzione assiale, facilitando la regolazione e l'adattamento all'applicazione.
In un design cubico, i sensori di campo magnetico sono disponibili come interruttori Reed, sensori NAMUR e come sensori a effetto Hall per il sistema di sensori di sicurezza magnetici.
Esempio di applicazione tipica: A causa dell'ampia distanza operativa, della robustezza e delle opzioni di installazione, questi sensori vengono spesso utilizzati per le interruzioni delle porte. Negli ambienti industriali, questi sensori vengono utilizzati ovunque siano necessarie grandi distanze operative.