Sensori a 2 fili


I sensori a 2 fili non hanno collegamenti separati per il circuito di corrente di carico e la tensione di alimentazione. I sensori NAMUR a 2 fili devono essere azionati su un amplificatore di commutazione isolato progettato per questo scopo. Gli interruttori Reed ad azionamento magnetico sono interruttori elettromeccanici e vengono azionati in serie con il carico collegato. Gli interruttori Reed possono essere collegati in serie o in parallelo senza alcuna limitazione.


Sensori a 2 fili conformi a NAMUR

I sensori a filo conformi a NAMUR (sensori NAMUR) vengono così denominati dall'User Association of Automation Technology in Process Industries ("Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie"). Si tratta di sensori a 2 fili conformi alla norma EN 60947-5-6 (VDE 0660, parte 212) che hanno una caratteristica di distanza/corrente continua o non continua.


Area 0: area non attivata
Area rossa tra 0/I: area inammissibile dell'amplificatore di commutazione
Area I: intervallo attivato
Area ≤ 0,15 mA: rottura del cavo
Area ≥ 6,5 mA: cortocircuito

Inoltre, Pepperl+Fuchs offre sensori NAMUR con caratteristiche di commutazione binaria. I sensori NAMUR con questa caratteristica di uscita sono contrassegnati con "N0" (caratteristiche normalmente chiuse) o "N1" (caratteristiche normalmente aperte) nel codice del tipo.

Area 0: area non attivata
Area rossa tra 0/I: area inammissibile dell'amplificatore di commutazione
Area I: intervallo attivato
Area ≤ 0,15 mA: rottura del cavo
Area ≥ 6,5 mA: cortocircuito


Collegamento del sensore—Esempio


Esempio di un sensore a 2 fili conforme a NAMUR

Pepperl+Fuchs ha a disposizione vari amplificatori di commutazione per sensori NAMUR nelle applicazioni di protezione dalle esplosioni e applicazioni standard.

Nota: Nelle applicazioni di protezione dalle esplosioni, la posizione operativa del sensore NAMUR a sicurezza intrinseca è situata nell'area pericolosa. L'amplificatore interruttore isolato deve essere installato all'esterno dell'area pericolosa.
Un cavo del sensore con guaina blu identifica visivamente la sicurezza intrinseca del circuito NAMUR.

Esempio:

Versioni di sensore NAMUR

I sensori NAMUR sono contrassegnati con quanto segue nel terzo blocco dell'ordine di acquisto Pepperl+Fuchs:

–N = caratteristica di distanza/corrente continua o

–N0 = caratteristica di distanza/corrente non continua

Questi sensori sono disponibili nelle seguenti funzioni di elemento di commutazione:

  • Normalmente chiuso (N/N0)
  • Normalmente aperto (1N/N1)
  • Normalmente chiuso a 2 canali (N4)

I sensori NAMUR sono solitamente collegati ad amplificatori di commutazione esterni che convertono la variazione di corrente in un segnale di uscita binario.

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Sensori di campo magnetico

Date un'occhiata alla gamma di sensori di campo magnetico di Pepperl+Fuchs.