Materiali


Il materiale esterno è un fattore chiave nella scelta di un sensore, poiché deve essere adatto alle condizioni ambientali dell'applicazione. Questo è l'unico modo per garantire un funzionamento affidabile di macchinari e impianti. Pepperl+Fuchs utilizza i seguenti materiali per la produzione dei suoi sensori e della relativa tecnologia di collegamento.


Materiali del sensore

Custodia del sensore in alluminio

Alcuni sensori di campo magnetico cubici (contatto NAMUR o Reed) sono dotati di una custodia in alluminio stabile e ottimizzata per lo spazio. Ciò significa che questi sensori sono leggeri, ma allo stesso tempo stabili e robusti e non vi è alcuna interferenza per il rilevamento del campo magnetico da una custodia metallica. Ideale per il montaggio in porte, cancelli o ascensori.

Custodie per sensore in acciaio inox in leghe multiple

I sensori con custodia in acciaio inox sono particolarmente adatti per l'utilizzo in condizioni ambientali aggressive. Questo tipo di acciaio è inossidabile, il che significa che le custodie con questo design offrono la protezione ideale contro la corrosione. Sono quindi adatte per ambienti industriali difficili. Se un acciaio inossidabile a bassa lega (1.4305, con codice prodotto "GS") non è sufficiente per applicazioni speciali, Pepperl+Fuchs dispone di sensori in custodie in acciaio inossidabile in lega superiore (1.4404, codice prodotto "GH").

Pepperl+Fuchs offre sensori con una superficie di rilevamento in due versioni: sensori con una superficie di rilevamento realizzata in materiale plastico (ad esempio, MB60-*) e sensori con design completamente in metallo o con una superficie metallica (ad esempio, MMB60-*).

Applicazioni tipiche: applicazioni in cui è richiesta una maggiore protezione contro la corrosione, come le applicazioni all'aperto. Tuttavia, le custodie in acciaio inossidabile possono essere utilizzate quando il sensore entra in contatto con mezzi aggressivi o dove si prevedono cicli di pulizia frequenti con detergenti ad alta pressione.

Custodia sensore in PBT

Il polibutilentereftalato (PBT) semi-cristallino rinforzato con fibra di vetro ha varie proprietà che lo rendono un'opzione interessante come materiale della custodia del sensore. Il PBT è geometricamente preciso, resistente all'abrasione, resistente al calore e resistente al freddo. Le custodie in PBT forniscono inoltre resistenza agli idrocarburi (ad esempio tricloroetilene), agli acidi (ad esempio, acido solforico al 28%), all'acqua di mare e all'acqua riscaldata a +70 °C

Applicazioni tipiche: applicazioni standard in ambienti industriali senza requisiti speciali.

Resina fenolo-formaldeide (PF) 

I sensori di campo magnetico con custodia in resina di fenolo-formaldeide offrono un'elevata resistenza alle temperature e una resistenza superficiale alta. Anche il materiale è molto conveniente.

Custodia di sensore in poliammide (PA)

Le poliammidi sono materiali con elevata resistenza, rigidità torsionale e resistenza all'urto. Le custodie di sensore realizzate in questo materiale offrono resistenza a liscivie diluite, idrocarburi alifatici e aromatici, benzina, alcoli, esteri, chetoni, grassi e oli. Tuttavia, le poliammidi sono suscettibili agli acidi forti.

Applicazioni tipiche: applicazioni standard in ambienti industriali senza requisiti speciali.

Custodia in policarbonato (PC)

I sensori con custodia in policarbonato sono robusti e resistenti all'usura, poiché il policarbonato offre elevata tenuta, resistenza agli urti, rigidità torsionale, durata e isolamento ottimale contro la tensione elettrica.
Il policarbonato soddisfa i requisiti della classe antincendio B2 in conformità alla norma DIN 4102.


Materiali per cavi e linee

Materiali standard

PVC

Materiale guaina: polivinilcloruro (PVC)

Isolamento conduttore: polivinilcloruro (PVC)

Caratteristiche:

  • Adatto a tutti i requisiti standard 
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo/benefici
  • Lavorazione semplice e ottimale

Limiti:

  • Limitata resistenza all'olio
  • Non privo di alogeni (gas di scarico nocivi e tossici)
  • Maggiore rigidità torsionale a basse temperature

 

PUR

Materiale guaina: poliuretano (PUR)

Isolamento conduttore: polipropilene (PP)

Caratteristiche:

  • Elevata resistenza meccanica alla trazione 
  • Alta resistenza agli intagli e ai tagli 
  • Resistenza all'abrasione e all'usura
  • Resistenza a molte sostanze chimiche
  • Elevata resistenza agli oli minerali e ai carburanti
  • Idrolisi e resistenza microbica (a base di polietere)
  • Senza alogeni
  • In nero con eccellente resistenza ai raggi UV
  • Flessibilità a basse temperature

Limiti:

  • Più costoso del PVC
  • La resistenza al taglio rende più difficile la lavorazione successiva
  • Richiesta maggiore forza di strappo della guaina rispetto al PVC

 

PVDF

Materiale guaina: polivinilidenfluoruro (PVDF)

Isolamento interno: polivinilidenfluoruro (PVDF)

Caratteristiche:

  • Elevata resistenza termica 
  • Elevata resistenza agli agenti chimici
  • Adatto a tutti i requisiti standard

Limiti:

  • Con alogeni
  • Elevati costi di materiale e processo

e-news

Abbonati alla newsletter Pepperl+Fuchs per ricevere periodicamente notizie e informazioni interessanti sul mondo dell'automazione.

Abbonati
amplify–Il magazine di Pepperl+Fuchs

Scopri il nostro magazine online! Ti attendono entusiasmanti success stories, casi applicativi, interviste e racconti da tutte le filiali del mondo.

Sensori di campo magnetico

Date un'occhiata alla gamma di sensori di campo magnetico di Pepperl+Fuchs.